Zintegrowana platforma dostosowana do wszystkich Twoich potrzeb dotyczących automatyzacji
Pojedyncza platforma do automatyzacji elektrycznej oznacza bezproblemowe połączenie. Od systemów elektromechanicznych, silników serwo i napędów serwo po kompletne systemy pozycjonowania, rozwiązania sterowania ruchem, a także kompletne systemy manipulacyjne i zdecentralizowane rozwiązania sterowania. Festo Automation Suite to zawsze dobry wybór oprogramowania do uruchamiania.
Zawsze masz pełną elastyczność, ponieważ to Ty decydujesz w jakim zakresie chcesz zautomatyzować we współpracy z Festo, a które z naszych produktów zintegrować z istniejącymi standardami. Umożliwia to stopniową rozbudowę Twojego systemu w ramach dostępnego budżetu.
Inteligentna mechanika
Szeroki zakres mechanicznych napędów liniowych i modułów obrotowych oferuje niemal nieskończony wybór opcji dla automatyzacji ruchu - kompatybilnych z naszymi silnikami serwo i oczywiście z istniejącymi standardami.
Połączenia elektryczne
Nasz asortyment silników serwo i napędów serwo jest idealnie dopasowanym łącznikiem między Twoim systemem mechanicznym a techniką sterowania, zawsze optymalnie dopasowanym i z prostą konfiguracją dzięki oprogramowaniu Festo Automation Suite.
Inteligentna integracja
Zdecentralizowane sterowanie poszczególnymi modułami procesowymi, łatwa i elastyczna komunikacja, pełna integracja naszych napędów serwo z koncepcjami sterowania wyższego poziomu oraz zintegrowane rozwiązania sterowania ruchem Festo zapewniają szeroki zakres rozwiązań dla zadań automatyzacji przemysłowej - obsługiwanych przez innowacyjne oprogramowanie do projektowania i konfiguracji.
Napęd serwo CMMT-AS oraz silnik serwo EMMT-AS

Kompletny system napędu składający się z napędu serwo i silnika serwo - bezproblemowa integracja sprzętu oraz oprogramowania.
Napęd serwo CMMT-AS oraz silnik serwo EMMT-AS są połączone za pomocą rozwiązania jednokablowego (single-cable solution) i mogą być prosto i szybko uruchomione przy pomocy pakietu Festo Automation Suite.
- Ruchy punkt do punktu i interpolacja charakteryzują się dynamiką i precyzyjnym pozycjonowaniem
- Pełna integracja z koncepcjami sterowania innych producentów lub bezpośrednio z systemem sterowania CPX-E Festo
- Efektem kompaktowej i zoptymalizowanej konstrukcji zestawu oraz inteligentnej dwustronnej koncepcji obsługi i podłączenia są małe wymagania przestrzeni zabudowy w szafce sterowniczej
Kliknij tutaj, aby przejść do pakietu napędów serwo
Oprogramowania do uruchamiania Festo Automation Suite

Oprogramowanie do uruchamiania całego systemu napędowego - od układu mechanicznego po sterownik. Proste i trwałe: optymalna parametryzacja i programowanie za pomocą oprogramowania Festo Automation Suite.
- Znacznie uproszczone, powtarzalne uruchamianie całego systemu napędowego, w tym systemu mechanicznego
- Uruchom system napędu w jedynie 5 krokach za pomocą kreatora pierwszego uruchomienia
- Dwa kliknięcia zamiast stu: znacznie uproszczona integracja sterownika serwo CMMT-AS z programem sterującym z CPX-E-CEC
- Bezpieczna i bezbłędna instalacja wtyczek i dodatkowych narzędzi urządzenia bezpośrednio z poziomu oprogramowania
- Dostęp do informacji o urządzeniu oraz instrukcji wszystkich elementów systemu bezpośrednio z poziomu oprogramowania
- Wbudowane programowanie sterownika z technologią CODESYS do sterowania ruchem i funkcji robota
Wszystkie szczegółowe informacje na temat Festo Automation Suite są dostępne tutaj
Modułowy system sterowania CPX-E

System CPX-E ze sterownikiem nadrzędnym EtherCAT® i sterownikiem ruchu lub kompaktowymi i ekonomicznymi zdalnymi modułami We/Wy.
- Nadrzędny interfejs EtherCAT® oraz interfejs typu slave PROFINET i EtherNet/IP
- Standardowy interfejs do programowania CODESYS V3 jako SP10
- Zintegrowane funkcje ruchu np. SoftMotion
- Opcjonalny wyświetlacz CDSB
Więcej informacji o systemie CPX-E
Napędy z paskiem zębatym oraz napędy ze śrubą ELGC oraz jednostki mini EGSC

Bardzo kompaktowe i ekonomiczne systemy manipulacyjne
- Efektywne wykorzystanie przestrzeni i optymalny stosunek przestrzeni roboczej do wymaganej przestrzeni zabudowy
- Skalowalny system modułowy składający się z napędów liniowych i jednostek mini
- Unikalny system montażowy typu „one-size-down”

Napęd ze śrubą ELGC-BS
- Napęd ze śrubą toczną zapewnia precyzyjne i płynne działanie
- Precyzyjna i mocna prowadnica do przenoszenia dużych sił

Napęd z paskiem zębatym ELGC-TB
- Wewnętrzny napęd z paskiem zębatym do dynamicznych ruchów nawet przy wysokich obciążeniach
- Precyzyjna i mocna prowadnica do przenoszenia dużych sił
Więcej informacji o napędzie ELGC

Jednostka mini EGSC-BS
- Jednostka mini z prowadzeniem na łożyskach kulkowych obiegowych i prowadnicą liniową
- Absorbowanie dużych sił i momentów w połączeniu z cichą pracą oraz precyzyjnym pozycjonowaniem
Więcej informacji na temat jednostki mini EGSC
Specjalizowane systemy manipulacyjne

Wydajne i odpowiednie dla Twojego rozwiązania: oferujemy standardowe, gotowe do zainstalowania i dostosowane do potrzeb klienta systemy manipulacyjne, które skracają procesy od projektowania po uruchomienie.
- Standardowe systemy manipulacyjne z kinematyką szeregową o skokach do 3 000 mm – zmontowane fabrycznie i przetestowane: system jednoosiowy, liniowy, portal liniowy dwuwymiarowy, układ portalowy płaski i portal trójwymiarowy
- Kompletne systemy manipulacyjne umożliwiające bardzo dynamiczny ruch i pozycjonowanie: duże przyspieszenia, wysokie obciążenia, optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej oraz do 90 operacji chwytania na minutę
- Kompaktowe systemy manipulacyjne, gdy wymagana jest mała przestrzeń zabudowy: kompaktowe i płaskie dla optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej, np. do montażu małych części w przemyśle elektronicznym lub automatyzacji laboratorium
Więcej na temat systemów manipulacyjnych
Kompaktowe rozwiązania dla przemysłu elektronicznego

Szybka i precyzyjna produkcja małych elementów w najmniejszej przestrzeni zabudowy: do takich zastosowań opracowaliśmy kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania automatyzacji.
Więcej informacji na temat tych rozwiązań
Chwytanie i zatrzymywanie
Elektryczny chwytak standardowy EHPS

Prosty, praktyczny, elektryczny!
- Otwory przelotowe ułatwiające mocowanie
- Przyłącze elektryczne z wiązką przewodów i wtyczką
- Prowadzenie szczęk zapewniające dużą odporność na momenty obrotowe
- Szczęki chwytające z profilem łączącym i mocnym prowadzeniem na łożyskach ślizgowych zapewniającym dużą odporność na momenty obrotowe
- Rowek do montażu czujników dla sygnalizacji położenia szczęk chwytających
- Wskaźnik stanu zasilania i komunikatów o błędach
Więcej informacji o elektrycznym chwytaku standardowym EHPS
Elektryczny siłownik zderzakowy EFSD

Siłownik zderzakowy dla Twojego systemu transportowego
- Prosty montaż
- Możliwość bezpośredniego montażu
- Możliwość uruchamiania przez wejścia/wyjścia 24 V
- Regulowana amortyzacja
- Zintegrowany czujnik do sygnalizacji położenia
Transport system MCS®

MCS® – transport i dynamiczne pozycjonowanie za pomocą Multi-Carrier-System. W tym celu modułowy system transportu może być łatwo zintegrowany z istniejącymi systemami.
Dzięki systemowi MCS® możesz zoptymalizować produktywność maszyn i zapewnić elastyczność produkcji seryjnej przy produkcji większej niż jednostkowa.
Elastyczność
- Każdy przenośnik może być dowolnie przesuwany
- Do zmiany formatu wystarczy jedno naciśnięcie przycisku
Szybkość
- Wysoka dynamika pracy, nawet przy dużych obciążeniach
- Bardzo krótki czas zmiany
Efektywność
- Technologia MCS® tylko na stacjach, które są ważne dla danego procesu
- Produkcja seryjna przy produkcji większej niż jednostkowa
Więcej informacji o Multi-Carrier-System
System system pozycjonowania elektrycznego: Optimised Motion Series

Możesz łatwo skonfigurować pakiet z systemem mechanicznym, sterownikiem i oprogramowaniem, który spełnia Twoje wymagania - to najlepszy stosunek jakości do ceny.
Indywidualny napęd lub ekonomiczne rozwiązanie wieloosiowe do prostych zadań ruchu i pozycjonowania.
- Jeden kod zamówieniowy do doboru i konfiguracji produktu
- Konfiguracja zadań ruchu i pozycjonowania za pomocą Web-Config
- Szybka i prosta obsługa oraz uruchamianie
- Dowolny wybór: położenia, siły i prędkości oraz dowolnie definiowane profile ruchu
Więcej informacji o systemie pozycjonowania elektrycznego