Dyrektywy i normy

W tej części można znaleźć informacje na temat dyrektyw i norm.    

Norma Opis
Stopień ochrony IP Stopień ochrony wskazuje podatność urządzenia elektrycznego na wpływ różnych warunków środowiskowych.
Więcej informacji na temat stopnia ochrony IP
Czyste pomieszczenia Tutaj można znaleźć
informacje na temat norm czystych pomieszczeń i przykładowe produkty
Klasy odporności na korozję

Klasy odporności na korozję określają odporność elementów i produktów na działanie czynników zewnętrznych i atmosferycznych.

Więcej informacji na temat klas odporności na korozję

Certyfikaty i dokumenty

Certyfikat EN ISO 9001

Certyfikat EN ISO 14001

Certyfikat ATEX EN 80079-34


Więcej informacji na temat certyfikatów ISO, VDA i innych można znaleźć na

Support Portal