Uniwersalna technika połączeń elektrycznych

Prosta droga do optymalnych kabli dla czujników lub zaworów


System kabli modułowych oferuje nieograniczone możliwości kombinacji wtyczek, gniazd wtykowych jak również różne rodzaje i długości kabli. Pozwala na łączenie wszystkich urządzeń z wtyczkami M8 i M12 jak np. czujników zbliżeniowych, przetworników położenia, wyłączników ciśnieniowych, czujników ciśnienia, przetworników ciśnienia, czujników przepływu i optycznych i czujników indukcyjnych, jak również zawory z przyłączem centralnym oraz zawory CPE, MPA lub VSVA.

Dodatkowo do kabli przyłączeniowych: są oferowane indywidualne wtyczki i gniazda wtykowe o różnej konstrukcji.

Wersja Typ Przyłącze elektryczne Długość kabla
[m]
Wskaźnik stanu przełączenia
Z LED
Z lewej strony Z prawej strony
Nebu-M5NEBU-M5 Gniazdo M5x0.5 Otwarty koniec 5 -
Wtyczka M8x1 1 -
Wtyczka M12x1 1 -
Nebu-M8NEBU-M8 Gniazdo M8x1 Otwarty koniec 0,1 ... 25 +
Wtyczka M8x1 +
Wtyczka M12x1 +
NEBU-M12 Gniazdo M12x1 Otwarty koniec 0,1 ... 25 +
Wtyczka M8x1 +
Wtyczka M12x1 +
  SIM-M8- ... Gniazdo M8x1 Otwarty koniec 0,5 ... 10 -
  KM8-... Gniazdo M8x1 Wtyczka M8x1 -
  SIM-M12-... Gniazdo M12x1 Otwarty koniec -
  KM12-... Gniazdo M12x1 Wtyczka M12x1 -