REACh = Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (rejestracja, ocena i autoryzacja substancji chemicznych)
Rejestracja, ocena i autoryzacja substancji chemicznych
Polityka wykorzystywania substancji chemicznych została poważnie zmodyfikowana. REACh jest w mocy od czerwca 2007 roku i stanowi podstawę dla europejskich przepisów odnoszących się do substancji chemicznych. Celem tej regulacji jest ochrona ludzi i środowiska naturalnego a także gromadzenie danych na temat substancji chemicznych w Europie.
Po raz pierwszy, prawo dotyczące substancji chemicznych obejmuje też substancje zawarte w innych produktach. Jako producent produktów, Festo jest zatem zobowiązane do przedstawiania informacji o substancjach wysokiego ryzyka (SVHC) znajdujących się w produktach Festo.
Po wejściu w życie przepisów REACh w czerwcu 2007 roku, Festo AG & Co. KG zaczęło regularnie testować swoje produkty na obecność SVHC. Jeżeli dany produkt zawiera substancję na liście potencjalnych substancji wysokiego ryzyka w ilości powyżej 0,1% wagowo, musimy o tym niezwłocznie poinformować, jak wymaga tego art. 33 REACh.
Informacja na temat substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHCs - Substances of Very High Concern) w produktach
W dniu 10 września 2015 roku, Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił definicję produktu dla celów dyrektywy REACH. Jeżeli wartość graniczna 0,1m% dla substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy (SVHC) zostanie przekroczona w zainstalowanym podprodukcie, dany produkt musi być zarejestrowany zgodnie z Art.33 (1) Dyrektywy REACh - bez względu na zawartość %m całego produktu. Nasze produkty zostały poddane ponownej ocenie i informacja znajduje się w linku poniżej:
SVHC w zainstalowanych podproduktach.