Zagadnienia ogólne — często zadawane pytania

Zagadnienia ogólne — często zadawane pytania

Nie byłem dotąd klientem Festo. W jaki sposób mogę zakupić produkty w Festo?

Produkty można kupować za pośrednictwem dealerów lub bezpośrednio w Festo np. rejestrując się jako nowy Klient  w sklepie internetowym "Online Shop".

Up

W jaki sposób można znaleźć kontakt do najbliższego odzidału firmy Festo?

Wszystkie oddziały firmy Festo można znaleźć na stronie „Firma Festo na świecie”.

Up

Jak wygląda obwód zastępczy dla modułu logicznego OR?

Przykładowy schemat obwodu

ODER-Ersatzschaltung

Up

W jaki można utworzyć pętlę automatycznego blokowania przy użyciu elementów pneumatycznych?

Przykładowy schemat obwodu

 Selbsthaltung

Up

Gdzie na stronie internetowej Festo można znaleźć instrukcje obsługi i podręczniki?

Instrukcje obsługi i podręczniki można znaleźć w menu Wsparcie w punkcie Dokumentacja użytkownika.

Up

Gdzie można uzyskać informacje dotyczące cen?

Wszyscy klienci mogą się zalogować do Festo Online Shop . Są tam dostępne informacje na temat cen i dostaw.

Up

Jakie są różnice między gwintem G i R?
Gwint G ma kształt walcowy zgodnie z normą EN-ISO 228-1. Gwint R ma kształt stożkowy zgodnie z normą ISO 7-1. W przypadku gwintów o rozmiarze 1/8" są one opisywane jako G1/8 lub R1/8. Gwint zewnętrzny G (walcowy) może być wkręcony tylko w gwint wewnętrzny G. Gwint zewnętrzny R (stożkowy) może być wkręcony w gwint wewnętrzny G lub R.

Up

Jakie są wymiary gwintu G?
Oznaczenie
gwintu
Średnica

[cale]
Średnica
zewnętrzna
[mm]
Średnica
nakrętki
[mm]
Średnica
otworu gwintowanego
[mm]
Zwojów na
cal
G 1/8" 1/8 9.73 8.85 8.80 28
G 1/4" 1/4 13.16 11.89 11.80 19
G 3/8" 3/8 16.66 15.39 15.25 19
G 1/2" 1/2 20.95 19.17 19.00 14
G 3/4" 3/4 26.44 24.66 24.50 14
G 1" 1 33.25 30.93 30.75 11
G 1 1/4" 1 1/4 41.91 35.59 39.25 11
G 1 1/2" 1 1/2 47.80 45.48 45.25 11
G 2" 2 59.61 57.29 57.00 11

Up

Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość gwintu złączy?

Część złącza, którą można wkręcić na przykład w zawór, nie może przekroczyć długości maksymalnej. Jeśli będą używane złącza Festo, długość będzie poprawna.

 

Średnica gwintu C maks. [mm]
M3 3.3
M5 4.3
M7 5.8
G 1/8 6.5
G 1/4 8.0
G 3/8 9.0
G 1/2 10.5
G 3/4 12.0
G 1 13.0

Up

Czy produkty Festo mogą być zasilane azotem?

Azot może być używany jako medium ciśnieniowe, jeśli spełnione są następujące ograniczenia:

  • Azot musi być dostępny w stanie lotnym
  • Ciśnienie robocze i temperatura robocza muszą odpowiadać wartościom podanym dla sprężonego powierza na karcie danych
  • Zanieczyszczenie azotu w zakresie wilgotności szczątkowej, resztkowej zawartości oleju itd. odpowiada specyfikacjom z katalogu dotyczącego zasilania sprężonym powietrzem

Jeśli spełnione są powyższe parametry, produktów można używać bez żadnych ograniczeń co do ich żywotności.

Up

Co oznacza skrót LABS?
Ten skrót odnosi się do substancji zanieczyszczających powierzchnie malowane. Mogą one znajdować się w krzemie, w substancjach zawierających fluor, a także w niektórych olejach i smarach. Elementy stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, a w szczególności w lakierniach, muszą być wolne do substancji uszkadzających powłoki lakiernicze.

Up

Co oznacza skrót CRC?

CRC oznacza klasę odporności na korozję.

 

  • CRC 0: słabe zabezpieczenie lub jego całkowity brak. Brak czynnika korodującego. Dotyczy niewielkich, optycznie nieznaczących części standardowych, takich jak kołki gwintowane, pierścienie zabezpieczające i tuleje zaciskowe, które są zwykle dostępne na rynku w wersji fosforowanej lub zagniatanej (ewentualne olejone), a także łożyska kulkowe (dla elementów < CRC 3) i łożyska ślizgowe.
  • CRC 1: słabe zabezpieczenie. Niewielka ilość czynnika korodującego. Suchy transport wewnętrzny lub transport i magazynowanie. Dotyczy także części pod osłonami, w niewidocznych obszarach wewnętrznych i części, które są zakryte w danym zastosowaniu (np. czopy napędowe).
  • CRC 2: średnie zabezpieczenie. Umiarkowana ilość czynnika korodującego. Zastosowania wewnętrzne, w których może wystąpić kondensacja. Zewnętrzne, widoczne części o wymaganiach dla powierzchni dekoracyjnych, które mają bezpośredni kontakt z atmosferą przemysłową.
  • CRC 3: mocne zabezpieczenie. Duża ilość czynnika korodującego. Narażenie na umiarkowane czynniki korodujące na zewnątrz. Zewnętrzne widoczne części o bezpośrednim kontakcie z atmosferą przemysłową lub takimi mediami, jak rozpuszczalniki i środki czyszczące, z naciskiem na wymagania funkcjonalne odnośnie powierzchni.
  • CRC 4: najwyższe zabezpieczenie. Szczególnie duża ilość czynnika korodującego. Narażenie na ekstremalne czynniki korodujące na zewnątrz. Części narażone na działanie agresywnych mediów, np. w przemyśle chemicznym lub spożywczym. W przypadku takich zastosowań może być konieczne zabezpieczenie z pomocą specjalnych testów (patrz także FN940082) przy użyciu odpowiednich mediów.

Up

Co to jest litr znormalizowany?
Według normy DIN 1343
Festo
Według normy ISO 6358
Ciśnienie 1,01325 bar (bezwzględne) 1,0 bar (bezwzględne)
Temperatura 0°C 20°C
Stała gazowa 287,07 J (kg K) 288 J (kg K)
Gęstość 1,292 kg/m³ 1,185 kg/m³
Wilgotność powietrza 0% 65%

Up

Co określa numer seryjny?

Numer seryjny wskazuje okres, w którym został wyprodukowany dany produkt. Szczegółową tabelę można znaleźć tutaj

Up

Czy Festo oferuje produkty przeznaczone do czystych pomieszczeń?
Wszystkie standardowe produkty Festo są zgodne z klasą czystego pomieszczenia 10 000 zgodnie z definicją Federal Standard 209 F Airborne Particulate Cleanliness Classes (US FED-STD-209). Niektóre produkty są zgodne nawet z klasą 100, a elementy do klasy 0 są dostępne jako część dostosowanych rozwiązań.

Up

Co określa klasyfikacja czystych pomieszczeń zgodnie z US FED-STD-209?
Weźmy jako przykład klasę 100: dozwolonych jest maksymalnie 100 lotnych cząstek o średnicy ponad 0,5 µm na jedną stopę sześcienną (cft) powietrza (1 stopa sześcienna odpowiada objętości 28,3 l).

Up

Ile waży sprężone powietrze?
Jeden metr sześcienny powietrza (1000 litrów) waży 1,292 kg (DIN 1343).

Up

Co jest lżejsze — wilgotne czy suche powietrze?
Podczas ogrzewania powietrze staje się lżejsze. Powietrze staje się także lżejsze, gdy rośnie jego wilgotność. Dlatego też mówimy o niewidocznych cząstkach wody (w postaci gazowej), których nie należy mylić z mgłą (niewielkimi cząstkami wody w stanie ciekłym). Powietrze jest mieszaniną azotu i tlenu o masie cząsteczkowej około 29 g, podczas gdy masa cząsteczkowa pary wodnej to tylko około 18 g.

Up

W jaki sposób w płucach człowieka powstaje ciśnienie?
Płuca to naturalna sprężarka, która może przetworzyć 100 l/min. Powstaje przy tym ciśnienie 0,02–0,08 bar.

Up