Przewody i złącza przewodów — często zadawane pytania

System złączy pneumatycznych — przewody

Jakiego minimalnego promienia gięcia należy przestrzegać, gdy przewód jest używany w prowadnicy kabli?

Przewody wykonane z poliuretanu (typ PUN-.../ PUN-H-…/ PEN-...) są szczególnie przystosowane do użycia w prowadnicach kabli. Jeśli chodzi o minimalny promień gięcia, stosowana jest następująca reguła: 10 x średnica zewnętrzna przewodu.

Up

Który przewód ochronny MKV jest używany z którą wtyczką przyłączeniową KSV?
Wtyczka wielokrotna Przewód ochronny
KSV-5 MKV-PG-21
KSV6-7 MKV-PG-29
KSV-8 MKV-PG-29
KSV6-12 MKV-PG-36
KSV-16-B MKV-PG-36
KSV6-22 MKV-PG-48
KSV-32-B MKV-PG-48

 

Up

Działaniu jakiego ciśnienia można poddać rurkę plastikową PQ-PA?
Zakres temperatury PQ-PA-12x1.5
PQ-PA-15x1.5
PQ-PA-18x2
PQ-PA-22x2
PQ-PA-28x2.5
Od -25°C do 23°C 15 bar 10 bar
Od -25°C do 30°C 14 bar 9 bar
Od -25°C do 40°C 12 bar 9 bar
Od -25°C do 50°C 10 bar 8 bar
Od -25°C do 60°C 9 bar 8 bar
Od -25°C do 70°C 8 bar 7 bar
Od -25°C do 75°C 7 bar 7 bar

Up

Które przewody do sprężonego powietrza mogą być stosowane w układach z podciśnieniem?

Wszystkie przewody do sprężonego powietrza, które są tak oznaczone w katalogu.

Up

Czy Festo produkuje przewody wykonane z teflonu?

Rodzina produktów Festo obejmuje przewody odporne na wysoką temperaturę i czynniki chemiczne, które są wykonane z alkanu perfluoroalkoksylowego (oznaczenie typu PFAN). Taki przewód jest odporny na działanie wielu kwasów i ługów oraz może być używany w zakresie temperatury od -20°C do +150°C.

Up

Jaki jest limit temperatury do używania przewodów?
Dozwolona temperatura dla przewodu zależy od ciśnienia. Generalnie obowiązuje następująca zasada: im wyższe ciśnienie, tym niższa dozwolona temperatura. Przewód PFAN-… może być stosowany w temperaturach do 150°C.

Up

Czy Festo oferuje także przezroczyste przewody?
Przewody PUN-H-...-NT (kolor „naturalny”) są bardzo przezroczyste. Inne przewody w kolorze „naturalnym” (np. PLN-...-NT) są nieco bardziej mętne.

Up

System złączy pneumatycznych — złącza

Jakie są wymiary gwintu G?
Oznaczenie
gwintu
Średnica

[cale]
Średnica
zewnętrzna
[mm]
Średnica
nakrętki
[mm]
Średnica
otworu gwintowanego
[mm]
Zwojów na
cal
G 1/8" 1/8 9.73 8.85 8.80 28
G 1/4" 1/4 13.16 11.89 11.80 19
G 3/8" 3/8 16.66 15.39 15.25 19
G 1/2" 1/2 20.95 19.17 19.00 14
G 3/4" 3/4 26.44 24.66 24.50 14
G 1" 1 33.25 30.93 30.75 11
G 1 1/4" 1 1/4 41.91 35.59 39.25 11
G 1 1/2" 1 1/2 47.80 45.48 45.25 11
G 2" 2 59.61 57.29 57.00 11

Up

Jaki jest stopień nieszczelności złącza wtykowego QS-...?
Dopuszczalny początkowy stopień nieszczelności złącza wtykowego QS-... wynosi 0,18 l/godz. dla zaślepionego przyłącza.

Up

Z jakim momentem obrotowym należy dokręcać złącza?
Złącze Maks. moment obrotowy
Nm
QSM-M3-... 0.7
QSM-M5-... 1.5
QSM-M7-... 2.0
QS(M)-1/8-... z gwintem R 7.0
QS-1/4-... z gwintem R 12.0
QS-3/8-... z gwintem R 22.0
QS-1/2-... z gwintem R 28.0
QS(M)-1/8-... z gwintem G 10.0
QS-1/4-... z gwintem G 15.0
QS-3/8-... z gwintem G 25.0
QS-1/2-... z gwintem G 40.0
CN/CK-M5-... z uszczelką typu OK-... 2.4
CN/CK-1/8-... z uszczelką typu OK-... 5.0
CN/CK-1/4-... z uszczelką typu OK-... 12.0
CN/CK-3/8-... z uszczelką typu OK-... 15.0
CN/CK-1/2-... z uszczelką typu OK-... 18.0
CN/CK-M5-... z uszczelką typu OL-... 2.0
CN/CK-1/8-... z uszczelką typu OL-... 4.0
CN/CK-1/4-... z uszczelką typu OL-... 11.0
CN/CK-3/8-... z uszczelką typu OL-... 40.0
CN/CK-1/2-... z uszczelką typu OL-... 50.0

Up

Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość gwintu złączy?

Część złącza, którą można wkręcić na przykład w zawór, nie może przekroczyć długości maksymalnej. Jeśli będą używane złącza Festo, długość będzie poprawna.

 

 

Średnica gwintu C maks. [mm]
M3 3.3
M5 4.3
M7 5.8
G 1/8 6.5
G 1/4 8.0
G 3/8 9.0
G 1/2 10.5
G 3/4 12.0
G 1 13.0

Up

Jaki jest limit temperatury do używania złączy?
Standardowe złącza mogą być stosowane w temperaturach do +80°C. Złącza QS-F-... mogą być stosowane w temperaturach do 150°C.

Up

Czy powłoka teflonowa jest dostępna jako część zamienna do złączy QS z gwintem R?
Festo nie oferuje tej powłoki jako części zamiennej do tego złącza.

Up

Jak często można wkładać i wyjmować złącza QS-...-R... bez uszkodzenia uszczelki?
Złącza QS-... ze stożkowym gwintem R są pokryte samouszczelniającą się powłoką PTFE, dzięki czemu można użyć złączki nawet pięć razy bez dodatkowych elementów uszczelniających.

Up