Eletrônica e eletroeletrônica

Aplicação de etiquetas

Objetivo: garantir a aplicação correta das etiquetas

Nossa solução: sistemas de visão para verificação de códigos e texto simples, além de soluções de vácuo e manipulação pneumática para manipular as etiquetas

    Terminal de válvulas MPA-L

Terminal de válvulas MPA-L extremamente modular

  • Modularidade passo a passo
  • Diversos módulos de comando, como p.ex. I/O, CLP ou controlador de posição, podem ser anexados de acordo com a necessidade
  • Conexão econômica Fiedlbus por meio do nó para rede Fieldbus CTEU
  • Para conceito central de instalação 

Terminal de válvulas MPA-L no catálogo

Miniguia  DGSL

Miniguia DGSL

  • Batente metálico com amortecimento elástico oferece repetibilidade de 0,01 mm.
  • Guia de esferas recirculantes com 4 linhas permite linearidade e paralelismo na faixa de 1/100 mm 

 

 Folheto para DGSL

Miniguia DGSL no catálogo

 

    Geradora de vácuo VN

Geradora de vácuo VN

  • Leve e compacta, permite a montagem direta no consumidor.
  • Tempos de evacuação curtos e maior produtividade graças à geração de vácuo descentralizada 

 

Mais detalhas sobre a VN no folheto sobre Unidade Dianteira

VGeradora de vácuo VN no catálogo

    Pressostato/vacuostato SDE5

Pressostato/vacuostato SDE5 livremente programável

  • Funções de saída selecionáveis: medição da pressão relativa ou pressão diferencial
  • Ajuste rápido e simples do ponto de comutação ao toque de um botão 

 

Pressostato/vacuostato SDE5 no catálogo

    Atuador sem haste DGC com unidade de guia FENG

Atuador sem haste DGC

  • Longa vida útil e alta capacidade de carga com excelente precisão
  • Baixos custos de operação, uma vez que praticamente não há vazamento

Atuador DGC no catálogo

    100% em inspeção de qualidade, resultados confiáveis de inspeção: sistema de visão compacto SBOx-Q da Festo

Inspeção de qualidade confiável com o sistema de visão compacto SBOx-Q

 Para inspeção de qualidade:

  • Inspeção da orientação de pequenas peças e da dimensão de peças torneadas 
  • Até 256 programas de inspeção, cada um com 256 características de inspeção
  • Pode ser armazenada na memória
  • Opcional: OCR (reconhecimento óptico de caracteres)

 

Para controle:

  • Como um controlador mestre CANopen graças ao CLP CODESYS integrado e à interface CAN
  • Interface Ethernet para comunicação compartilhada até o nível de gestão

 

Mais sobre o sistema de visão compacto SBOx-Q

Sistema de visão compacto SBOx-Q no catálogo