FAQ - Tubos e conexões

Sistema de conexão pneumática - tubos

Qual o raio mínimo de curvatura a ser observado quando se utiliza um tubo em uma cadeia de energia?

Os tubos feitos de poliuretano (tipo PUN-.../ PUN-H-…/ PEN-...) são especialmente adequados para uso em cadeias de energia. A seguinte regra deve ser aplicada para os raios mínimos de curvatura: 10 x diâmetro externo do tubo.

Up

Qual tubo de proteção MKV deve ser utilizado com qual conector múltiplo KSV?
Conector múltiplo Tubo de proteção
KSV-5 MKV-PG-21
KSV6-7 MKV-PG-29
KSV-8 MKV-PG-29
KSV6-12 MKV-PG-36
KSV-16-B MKV-PG-36
KSV6-22 MKV-PG-48
KSV-32-B MKV-PG-48

 

Up

Com que pressão o tubo de plástico PQ-PA deve ser pressurizado?
Faixa de temperatura PQ-PA-12x1.5
PQ-PA-15x1.5
PQ-PA-18x2
PQ-PA-22x2
PQ-PA-28x2.5
-25° C até 23° C 15 bar 10 bar
-25° C até 30° C 14 bar 9 bar
-25° C até40° C 12 bar 9 bar
-25° C até 50° C 10 bar 8 bar
-25° C até 60° C 9 bar 8 bar
-25° C até 70° C 8 bar 7 bar
-25° C até 75° C 7 bar 7 bar

Up

Qual tubo de ar comprimido é apropriado para vácuo?

Todos os tubos de ar comprimido que estão indicados explicitamente como tal no catálogo.

Up

A Festo fabrica tubos feitos de PTFE?

O programa de fornecimento da Festo inclui tubos resistentes a substâncias químicas e a altas temperaturas feitos de perfuloroalcoxi  (tipo PFAN). Esse tubo é resistente a vários ácidos e lixívias e pode ser utilizado em temperaturas de -20°C até +150°C.

Up

Qual a temperatura limite para a utilização de tubos?

A temperatura admissível para os tubos depende da pressão. A regra geral é:  quanto maior a pressão, menor a temperatura admissível. O tubo PFAN-… pode ser utilizado com temperaturas de até 150° C.

Up

A Festo também fornece um tubo transparente?

O tubo PUN-H-...-NT (cor "natural") é claro e, portanto, bastante transparente. Outro tubo na cor "natural" (p.ex. PLN-...-NT) tem uma aparência mais leitosa.

Up

Sistema de conexão pneumática - conexões

Quais são as dimensões das roscas G?
Designação da rosca Diâmetro
polegadas
Diâmetro extreno
mm
Diâmetro da porca
mm
Diâmetro do orifício
mm
Voltas por
polegada
G 1/8" 1/8 9.73 8.85 8.80 28
G 1/4" 1/4 13.16 11.89 11.80 19
G 3/8" 3/8 16.66 15.39 15.25 19
G 1/2" 1/2 20.95 19.17 19.00 14
G 3/4" 3/4 26.44 24.66 24.50 14
G 1" 1 33.25 30.93 30.75 11
G 1 1/4" 1 1/4 41.91 35.59 39.25 11
G 1 1/2" 1 1/2 47.80 45.48 45.25 11
G 2" 2 59.61 57.29 57.00 11

Up

Qual é a taxa de vazamento de uma conexão rápida QS-... ?

O vazamento inicial admissível para uma conexão rápida QS-... é de 0,18 l/h por conexão vedada.

Up

Com que torque as conexões devem ser apertadas?
Conexão Torque máx.
Nm
QSM-M3-... 0.7
QSM-M5-... 1.5
QSM-M7-... 2.0
QS(M)-1/8-... com rosca R 7.0
QS-1/4-... com rosca R 12.0
QS-3/8-... com rosca R 22.0
QS-1/2-... com rosca R 28.0
QS(M)-1/8-... com rosca G 10.0
QS-1/4-... com rosca G 15.0
QS-3/8-... com rosca G 25.0
QS-1/2-... com rosca G 40.0
CN/CK-M5-... com vedação OK-... 2.4
CN/CK-1/8-... com vedação OK-... 5.0
CN/CK-1/4-... com vedação OK-... 12.0
CN/CK-3/8-... com vedação OK-... 15.0
CN/CK-1/2-... com vedação OK-... 18.0
CN/CK-M5-... com vedação OL-... 2.0
CN/CK-1/8-... com vedação OL-... 4.0
CN/CK-1/4-... com vedação OL-... 11.0
CN/CK-3/8-... com vedação OL-... 40.0
CN/CK-1/2-... com vedação OL-... 50.0

Up

Qual é o máximo comprimento admissível das roscas de conexão?

A parta da conexão que pode, por exemplo, ser aparafusada na válvula não pode exceder um comprimento máximo. Se você utiliza conexões Festo, certamente o comprimento estará correto.

 

 

Diâmetro da rosca C max mm
M3 3.3
M5 4.3
M7 5.8
G 1/8 6.5
G 1/4 8.0
G 3/8 9.0
G 1/2 10.5
G 3/4 12.0
G 1 13.0

Up

Qual a temperatura limite para usar as conexões?

Conexões padrão podem ser utilizadas com temperaturas de até +80° C. Conexões rápidas QS-F-... são próprias para uso com temperaturas de até 150° C.

Up

O revestimento de PTFE está disponível como peça de reposição para as conexões rápidas QS com rosca R?

A Festo não oferece esse revestimento como peça de reposição para essa conexão.

Up

Quantas vezes uma conexão rápida QS-...-R... pode ser inserida e removida sem danificar a vedação?

Conexões rápidas QS-...com roscas cônicas R tem um revestimento de PTFE autovedante que permite a reutilização até cinco vezes sem componentes de vedação adicionais. 

Up