Distribuidores Festo

 

 Estado  Cidade  Distribuidor Endereço
AMAZONAS Manaus FluidMotion Automação Ltda

Endereço

Cidade/Estado

Fone

E-Mail

Contato

Celular

Av. do Sol, 02 - Cj. Morada do Sol

Manaus/AM

+55 92 3622-1630

Claudio Shota

+55 92 98241-0022

BAHIA Lauro de Freitas Fluid Nordeste Ltda.

Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. Amarílo Thiago dos Santos, 1646

Lauro de Freitas - Bahia

71378-5092

713378-5092

Marcelo Velame

71 99939-4550

BAHIA Teixeira de Freitas Coala Comércio de Peças Ltda.

Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

R.Juscelino Kubitschek 2000-B - Monte Castelo

Teixeira de Freitas - BA

073 3292-6850

073 3292-6850

Leandro Rocha Magnago

073 9944-6850

CEARÁ Fortaleza Exactus Automação e Tecnologia Ltda.

Endereço

           

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. Santos Dumont, 1687, sala 607, Aldeota

Fortaleza - CE

085 3109-3661

085 3109-3661

Jean Carlos Reck

085 99602-1010

DISTRITO FEDERAL Brasília Primeira Linha Comercial de Rolamentos Ltda

Endereço

 

Cidade/Estado

Fone

E-Mail

Contato

Celular

 

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO C LOJA 84

Zona Industrial (Guará) Brasília/DF

55 61 3462-5048

Robério Barreto Filho

55 61 99649-9352

ESPIRITO SANTO Vitória Comapro Comércio e Importação Ltda. Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Rua Júlia Lacourt Penna 1140 - Loja 1

Vitória - ES

27 3337-5661

27 3337-4039

Roberto Daniel Guerrero

27 98143-0578

GOIAS Goiania Alexmar Distribuição Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. Independência no. 5891 – Qd-69A Lt35

Goiania - GO

62 3293-9663

62 3293-9663

Alex Marcelino Alves

62 8416-1727

MARANHÃO São Luis Exactus Automação e Tecnologia Ltda.

Endereço

           

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Rua Trinta e Quatro no. 2 - Conj. Ilha Bela

São Luis - MA

098 3225-1495

098 3225-1495

Miguel Jorge Pinheiro

098 99114-8424

MATO GROSSO DO SUL Dourados Douratec Automação Industrial Ltda. Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. Weimar Gonçalves Torres 4855

Dourados - MS

67 3032-8085

67 3032-8085

Marcos Fernandes

67 9673-8675

MINAS GERAIS Betim Total Automação

Endereço

Cidade/Estado

Fone

E-Mail

Contato

Rua Quintino Bocaiúva, 411 - Bairro Filadélfia

Filadélfia – Betim/MG

(31) 2572-9160

(31) 99314-5525

Weverton Paiva

MINAS GERAIS

Juiz de Fora

Manteste Eletromecanica

Endereço

Cidade/Estado

Fone

E-mail

Site

Contato

Celular

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 6503

Juiz de Fora/MG

(32) 3213-2503

http://manteste.com.br/

João Ferreira

(32) 8853 2503

MINAS GERAIS Montes Claros PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA EPP

Endereço

Cidade/Estado

Fone

E-mail

Site

Contato 

Av. Alfredo Coutinho n° 99c - Centro

Montes Claros/MG

(38) 3215-3305

http://planelmateriais.com.br/home/

Farley Vasconcelos 

MINAS GERAIS

Poços de Caldas

A B S Sistemas/Automacao LTDA - EPP 

Endereço

Cidade/Estado

Fone

E-mail

Site

Contato

Celular

Av. Antônio Carlos, 226

Poços de Caldas – MG

(35) 3722-1667

www.absautomacao.ind.br/

 Lukas Andreas

 (35) 9 9704-0061

MINAS GERAIS Uberlândia Sensor-Tec Comercial Ltda.

Endereço

           

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. Morun Bernardino, 235 Presidente Roosevelt

Uberlândia - MG

34 3211-1365

34 3227-2555

Mauro Neves Rodovalho

34 9976-7089

MINAS GERAIS Divinópolis MA Automação e Controle de Sistemas Industriais Ltda - ME Endereço

           

Cidade/Estado
Fone
E-Mail
Contato
Celular
Site:

R Agostinho Joaquim De Souza 187

Divinópolis/MG
(37) 3212-8484/
vendas@maautomacao.com.br
Dênio Flávio Garcia de Oliveira
(37) 98405-5541
www.maautomacao.com.br/

PARÁ Belém Mecatron Eletr. Aut. Industrial Ltda. Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. Senador Lemos 120

Belém - PA

091 3366-5213

091 3366-5202

Joaquim David Rocha das Neves

091 8123-1437

PARÁ Marabá Mecatron Eletr. Aut. Industrial Ltda.

Endereço

           

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. VP 07-s/no.- Folha 28-Quadra 38-Lote 12A

Marabá - PA

094 3322-3062

094 3322-3062

Rafael Silva da Fonseca

094 8159-0908

PARÁ Parauabepas Mecatron Eletr. Aut. Industrial Ltda.

Endereço

           

Cidade/Estado

E-Mail

Contato

Celular

Av. dos Buritis s/no. - quadra 297 - lotes 3 e 4

Parauabepas - PA

Thiago Costalat

094 9171-4540 - 91 8227-8222

PARAIBA João Pessoa Cimag Comércio de Máquinas Ltda. Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Rua Barão do Triunfo 400 - Centro

João Pessoa - PB

083 3221-4870

083 3221-4870

Haroldo Alves Monteiro

083 99305-7610

PARANÁ Cascavel Automação Com de Equip.Ind. Ltda. Endereço

Cidade/Estado

Fone

E-Mail

Contato

Celular

Av. Brasil 2776 - Gramado

Cascavel - PR

45 3038-2007

Paulo Cezar Prado

45 9935-9265

PARANÁ Curitiba Hidracine Distr.Equip.Hidráulicos Ltda.

Endereço

           

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Rua Rio Grande do Sul 172 - Água Verde

Curitiba - PR

041 3342-5533

041 3242-8345

Paulo Guariglia

041 9972-9836        

PARANÁ Londrina Eletro In-Matec Ind. e Comércio Ltda.

Endereço

           

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes 2480 W

Londrina - PR

043 3305-5555

043 3305-5577

Carlos Roberto Giuzio

043 9995-4688

PERNAMBUCO Recife Movitorque Sistemas Hidráulicos Ltda. Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Rua Sargento Silvino de Macedo 547

Recife - PE

81 3471-2335

081 3471-1842

Isabela Mota  / David Silva Filho

081 98844-3801 / 081 98844-3799

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

Servhidrau hidraulica e pneumatica eireli 

Endereço

Cidade/Estado

Fone

E-mail

Site

Contato

Celular

Rua Doutor Nunes, 1243

Olaria – Rio de Janeiro – RJ

(21) 2561-7931 / (21)3976-5004

 www.servhidrau.com.br

 Leonan Ferreira Teixeira

 

RIO DE JANEIRO Macaé HIDROPARTES COMERCIAL LTDA Endereço

Cidade/Estado

Fone

E-mail

Site

Contato

Celular

Av. Carlos Augusto Tinoco Garcia, 419

Macáe/Rio de Janeiro

+55 22 2763-7173

www.hidropartes.com.br

Olivio Reis

+55 22 99825-3600

RIO GRANDE SO SUL Camaquã Szortec - Comércio e Assisttência Técnica Industrial Ltda

Endereço

Cidade/Estado

Fone

E-Mail

Contato

Celular

Rua Garibaldi, 174 - Fundos

Camaquã/RS

+55 51 3671-3070

Renan Szortyka

+55 51 99699-7528

RIO GRANDE DO NORTE Mossoró Central Automação Ltda. Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. Alberto Maranhão 1281-B - Centro

Mossoró - RN

084 3061-2356

084 3061-2356

Renato Magalhães

084 9974-0042

RIO GRANDE DO SUL Caxias do Sul PRM Automação Ltda.

Endereço

           

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Rua Fransisco Getúlio Vargas 1111 - Petropólis

Caxias do Sul - RS

54 3536-3051

54 3536-3052

Rodrigo Ramos

51 9326-0851

RIO GRANDE DO SUL Novo Hamburgo Fluidic Automação Ltda.

Endereço

           

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Rua General Osório 270 - Hamburgo Velho

Novo Hamburgo - RS

051 3594-1744

051 3594-8573

Paulo Ramos

051 9326-0915

RIO GRANDE DO SUL

 PassoFundo Umna Sistemas de Automação Ltda.

 Endereço

 Cidade/Estado

 Fone

 E-Mail

 Contato

 Celular

 Vinte de Setembro, 450, Centro

 Passo Fundo, RS - 99025-580

 (54)2103-5502

 Nilson Thomé Vieira

 (54)8112-4141

RONDÔNIA Porto Velho Protec Automação Industrial

Endereço

Cidade/Estado 

Fone

E-Mail

Contato

Celular

Rua Guiana, 2646 - Sala A – Embratel
Porto Velho - RO

069 3225-7157

Natan Caitano / Edgar Tonial

069 9258-2204 / 069 8104-6493

SANTA CATARINA

Chapecó

Soma Sul Equipamentos Ltda.

Endereço

Cidade/Estado

Fone

E-mail

Contato

Celular

Rua Moscou, 150 E - Líder

Chapecó – Santa Catarina

049 3323-0656

Gilberto Inácio Dick

049 9919-4156

SANTA CATARINA

Joinville

Izda Equipamentos para Automatização Ltda

Endereço

Cidade/Estado

 

Fone

E-mail

Site

Contato

Celular

Rua Rui Barbosa, 2500, Galpão 03

Bairro Zona Industrial Norte - Joinville – SC

(47) 3032-6500

www.izda.com.br/

Fábio Suzuki

(47) 99977-9540

SÃO PAULO Barueri Pahc Distribuição Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Rua Adelino Cardana 293, sala 607

Barueri - SP

4375-7501

4375-7501

Paulo Henrique Ribeiro

96299-6987

SÃO PAULO Campinas Melo Automação Industrial Ltda.

Endereço

           

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. Ralfo Leite de Barros 363 - Jd.N.Europa

Campinas - SP

019 3738-8800

019 3738-8801

Henrique Melo

019 99217-3877

SÃO PAULO Guarulhos P1 Automação Ltda. - EPP Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. Papa Pio XII 34

Guarulhos - SP

2464-9666

2464-9666

Marcos Antonio Negrão

99605-6335

SÃO PAULO Ribeirão Preto Zepponi Automação e Manut. Indl. Ltda. Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Av. Pres. Kenedy 2676

Ribeirão Preto - SP

016 2102-0300

016 2102-0300

Oclides Zepponi / Evair

SÃO PAULO Rio Claro BetaWorks Soluções Integradas
(Roberta Gonçalves da Rocha Soave Bernardes Eireli ME)
Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. 29 no. 250 - Cidade Jardim

Rio Claro - SP

19 3597-1707

19 3597-1707

Daniel C.Bernardes

19 99977-4402

SÃO PAULO São Bernardo do Campo Frane Automação Ltda.

Endereço

           

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. Getúlio Vargas 70 - sala 15 - 1o. andar

São Bernardo do Campo - SP

4121-1966

4330-2174

João Luiz Frachetta

99907-0513

SÃO PAULO São Caetano do Sul Modena Sistemas de Medição e Controle Ltda.

Endereço

           

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Rua Herculano de Freitas 57 - 2o. Andar - CJ 2

S.C.Sul - SP

4228-2011

4228-2011

Marcelo Parmejani / Edivaldo Conceição

99914-1839  /  99915-0737

SÃO PAULO São José dos Campos HPA Com.Autom.Industrial Ltda. Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Av. João Batista S.Queiroz Jr. 671

São José dos Campos - SP

012 3204-8884

012 3933-0055

Vicente G.Abad

012 99748-9997

SÃO PAULO Sorocaba VCP Automação Ind.Com. e Serviços Ltda. Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Rua Cyro Soares 85 - Piso Superior

Sorocaba - SP

15 3223-2492

15 3223-2492

Valdir Carrijo

15 99777-1169

SERGIPE Aracajú Sovalvulas Comércio de Válvulas e Serviços Ltda. Endereço

Cidade/Estado

Fone

Fax

E-Mail

Contato

Celular

Rua Vitoria, 559 - José Conrado de Araujo

Aracaju/SE

+55 79 2106-1235

Anderson Lamartine

+55 79 99116-9201