Válvula de alimentação progressiva e escape rápido

Valvula de alimentacao

Compacta e eficiente

Através da válvula de Soft-Start para VTSA é possível integrar as funções de alimentação progressiva e escape rápido ao Terminal de Válvulas.

A partida suave faz com que atuadores se movam de maneira controlada para a posição de trabalho, tornando o processo mais seguro para operadores, tornando a máquina mais segura e proporcionando maior qualidade ao produto final.

 

A exaustão rápida do ar do terminal previne lesões graves durante uma parada de emergência.

  • Vazão de alimentação até 3.000 l/min;
  • Vazão de exaustão até 3.00 l/min;
  • Faixa de ajustes de pressão de 2...10 bar (24V) e 2...12 bar (110V);
  • Alimentação elétrica 24Vdc ou 110Vac;
  • Conector de alimentação elétrica Tipo C, conector quadrado, 2 pino (conforme EN 175301-803);
  • Grau de Proteção IP65;
  • Monitoramento do pistão interno da válvula através de sensor indutivo;
  • Função de segurança “Proteção contra início inesperado”, pode atingir PL d cat 3.