Geradora de vácuo com função de economia de ar

Bloco para vacuo

Segurança e economia

Economia de ar comprimido, menor espaço/ esforços de instalação e segurança na aplicação são possíveis de se obter através da Geradora de Vácuo para Terminal VTSA.

As funções de "geradora de vácuo com pulso de ejeção” e de "economia de ar ajustável com monitoramento via sensor" tornam a operação com vácuo mais confiável e eficiente.

 

Além disso, para garantir a segurança na aplicação, o produto continua gerando vácuo mesmo em caso de falha na alimentação elétrica do conjunto, prevenindo assim, a queda inesperada da peça manuseada

  • Nível de vácuo a 6 bar: -0,75 bar;
  • Vazão de vácuo a 6 bar: 200 l/min;
  • Consumo de ar a 6 bar: 450 l/min;
  • Alimentação elétrica 24Vdc;
  • Grau de proteção IP65;
  • Funções integradas:

        - Pulso de ejeção com válvula reguladora de fluxo

        - Válvula on-off elétrica para vácuo

        - Função de economia de ar

        - Válvula de retenção para o vácuo