Distribuidores Festo Brasil

Official Partner
• Certificados pela Festo
• Entrega em 24 horas, atendimento 24/7
• Força de vendas qualificada e capacitada tecnicamente pela Festo
• Estoque local com variedade de produtos
ABS Sistemas Automação Ltda
Endereço: Avenida Antonio Carlos, 226 Poços de Caldas | CEP 37701-166 MG
Tel: (35)3722-1667 / (35) 9 97040061
Email: vendas04@absautomacao.com
Contato: Lukas Mayr
Site: www.absautomacao.com
- Sudeste
Airflux
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 723 Jardim Presidente - Rio Verde |75908-420 GO
Telefone: (64) 3050-6063
E-mail: airflux@airflux.com.br
Contato: Saulo Rodrigues
Site: www.airflux.com.br
- Centro-Oeste
Automação Com de Equip.Ind. Ltda
Endereço: Av. Brasil 2776 - Gramado - Cascavel | 85816-290 PR
Tel: (45) 3038-2007/ (45) 99935-9260
Email: contato@automacaoind.com.br
Contato: Paulo Prado
Site: www.automacaoind.com.br
- Sul
AUTOMAQ
Endereço: AV JOSE CESAR DE SOUZA, 75 - SAO JOSE DOS CAMPOS | CEP 12236-062 - SP
Email: comercial@automaqmateriais.com.br
Contato: Anderson T de Almeida
Site: www.automaqmateriais.com.br
- Sudeste
Alexmar Automação Industrial
Endereço: Av. Independência 5891 - Qd. 69A, Lt. 35 - Setor Aeroporto - Goiânia | 74070-010 GO
Tel: (62) 3293-9663 / (62) 98416-1727
Email: alexmar@alexmar.com.br
Contato: Alex Marcelino Alves
Site: www.alexmar.com.br
- Centro-Oeste
Automatica Industrial
Rua Rio de Janeiro, 2480 - Rancho Alegre - Divinópolis | 35500-072 | MG
E-mail: vendas@automatica.ind.br
Contato: Engº Dênio Flávio
Site: www.maautomacao.com.br
- Sudeste
BetaWorks Soluções Integradas
Endereço: Av. 29 no. 250 - Cidade Jardim - Rio Claro | 13501-133 SP
Tel: (19)3597-1707 / (19) 99977-4402 / (19) 99671-0387
Email: vendas@betaworks.com.br
Contato: Daniel Bernardes / Jonatas Gruppo
Site: www.betaworks.com.br
- Sudeste
BetaWorks Soluções Integradas – Filial Ribeirão Preto
Endereço: Rua Alice Saadi, 855 - Sala 2405 Ribeiraão Preto | CEP 14096-570
Tel: (16)3877-7373 / ( 16) 99175-0618 / (19) 99977-4402
Email: vendas@betaworks.com.br
Contato: Laura Soave / Daniel Bernardes
Site: www.betaworks.com.br
- Sudeste
Brasquip Brasil Equipamentos
Endereço: Rua Rio Canaca, 530 Sala A |MANAUS CEP: 69089-242 AM
Tel: (92) 41021977
E-mail: comercial@brasquip.com.br
- Norte
Douratec Automação Ind.
R. Alvaro brandao,1045, vila Ubiratan Dourados 79830-021 | MS
Email: vendas@douratec.com.br
Contato: Marcos Fernandes
Site: www.douratec.com.br
- Centro-Oeste
Engenorma Automação Industrial
Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, 2777 - Loja 6 - Londrina |86020-145|PR
Telefone: (43) 3020-0400/ (43) 99180-9897
E-mail: vendas@engenorma.com.br
Contato: William Marchesi
Site: www.engenorma.com.br
- Sul
Douratec Automação Ind.
Av carmindo de campos, 401 SL 08 Cuiaba 78070-205 | MT
Email: vendasmt@douratec.com.br
Contato: Alex
Site: www.douratec.com.br
- Centro-Oeste
ECO CRICIUMA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Endereço: Rua Desembargador Pedro Silva, 1118 Michel - Criciúma | CEP: 88803-100 SC
Tel: (48) 3413-8244 / (48) 99963-0041
E-mail: criciuma@ecoautomacao.com.br
Contato: Natiel Martins
Site: https://ecoautomacao.com.br/
- Sul
Exactus Automação e Tecnologia Ltda
Av. Godofredo Maciel, n°5712 - Planalto Ayrton Senna - 60765-242 | Fortaleza CE
Telefone: (85) 3109-3661/(85) 99602-1010
E-mail: atendimento@exactusme.com.br
Contato: Jean Carlos Reck
Site: www.exactusme.com.br
- Nordeste
Fluidic Automação LTDA
Rua General Osório, 270 Novo Hamburgo CEP: 93510-263 | RS
Tel: (51) 3594-1744 / (51) 99326-0812
E-mail: fluidic@fluidic.com.br
Contato: Paulo Ramos
Site: www.fluidic.com.br
- Sul
Fluidcom Comércio e Serviços Hidráulicos
Rua Vinte e Nove, 18, Bairro Jd. São Cristovão, São Luiz CEP.65057-207 | MA
E-mail: vendas1@fluidcom.com.br
Contato: Lalor Maues
Site: www.fluidcom.com.br
- Nordeste
Fluidmotion Automação Ltda.
Av. Do Sol, 02 Cj. Morada do Sol - Aleixo - CEP: 69060-084 Manaus | AM
Tel: (92) 3622-1630 / (92) 98241-0022
Email: vendas@fmotion.com.br
Contato: Claudio Shiota
Site: www.fluidmotionautomacao.com.br
- Norte
Frane Automação Ltda.
Rua Thales dos Santos Freire, nº350 Bairro Baeta Neves Cep: 09751-020 São Bernardo do Campo | SP
Tel: (11) 4121-1966 / (11) 97482-7487
E-mail: frane@frane.com.br
Contato: Juliana S. Fracchetta
Site: www.frane.com.br
- Sudeste
Hidracine Distribuidora de Equip. Hidráulicos Ltda.
Rua Rio Grande do Sul, 172 - Água Verde CEP: 80620-080 Curitiba | PR
Tel: (41) 3342-5533 / (41) 99169-8264
E-mail: vendas@hidracine.com.br
Contato: Luiz Antonio Bernardi Guariglia
Site: www.hidracine.com.br
- Sul
Hidropartes Comercial Ltda
Av. Carlos Augusto Tinoco Garcia, 419 - Macaé | 27937-590 | RJ
E-mail:comercial@hidropartes.com.br
Contato: Olivio Reis
Site: www.hidropartes.com.br
- Sudeste
Hidroveda
Rua José Ponce de Azevedo 605, Distrito Industrial Ulisses Guimarães - São José do Rio Preto | SP
E-mail: hidropecas@hidroveda.com.br
Contato: Diego Mota
Site: www.hidroveda.com.br
- Sudeste
HPA Automação
Av. Dr. João Batista S Queiroz Jr. 671, São José dos Campos CEP: 12240-000 | SP
E-mail: contato@hpaautomacao.com.br
Contato: Rodrigo
Site: www.hpaautomacao.com.br
- Sudeste
Hypneumat Hidráulica E Pneumática
Endereço: Rua Belisário Pena, 52 – Penha – Rio de Janeiro | 21020-010 RJ
E-mail: hypneumat@hypneumat.com.br
Contato: Eduardo Ferreira
Site: www.site.hypneumat.com.br
- Sudeste
IZDA
R. Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 141 - Zona Industrial Norte, Joinville - SC, 89219-570
Telefone: (47) 3032-6500
E-mail: vendas@izda.com.br
Contato: Lothar
Site: www.izda.com.br
- Sul
MGA Tecnologia em Movimento Comercial Ltda.
Endereço: Av. Vereador Celso Goulart Vilela, 360 Residencial Santa Rita - Pouso Alegre | MG CEP: 37558-718
Email: vendas@mgatecnologia.com.br
Contato: Maurício Garcelan de Andrade
Site: www.mgatecnologia.com.br
- Sudeste
Modena Sistema de Medição e Controle Ltda
Rua Herculano de Freitas, 57, 2º andar – conjunto 02 Fundação - São Caetano do Sul - CEP: 09520-280 SP
Tel: (11) 4228-2011 / (11) 99914-1839
E-mail: vendas@modenacontroles.com.br
Contato: Marcelo Parmejani / Edivaldo Dias
Site: www.modenacontroles.com.br
- Sudeste
Modena 4.0 Soluções em Automação – Filial Guarulhos
Endereço: R Joseph Zarzour, 93 Guarulhos | CEP: 07020-081
Tel: (11) 2937-3995
Contato: Marcio Bueno
E-mail: marcio@modenacontroles.com.br
Site: www.modenacontroles.com.br
- Sudeste
PAHC Automação
Av. Adelino Cardana, 293 , cj 607 Bethaville Barueri CEP: 06401-147 | SP
Tel: (11) 4375-7501 / (11) 96299-6987
E-mail: paulo@pahcautomacao.com.br
Contato: Paulo Ribeiro
Site: www.pahcautomacao.com.br
- Sudeste
PRM Automação LTDA
R.Francisco Getúlio Vargas, 1111 Caxias do Sul CEP: 95070-560 | RS
Tel: (54) 3536-3051 / (51) 99326-0851
E-mail: caxias@fluidic.com.br
Contato: Rodrigo Ramos
- Sul
Rotec Equipamentos Industriais
Endereço: Rua Castelo, 1173, Jardim Limoeiro - Serra | 29164-030 - ES
Tel: (27) 3298-4444 / (27) 99972-0927
E-mail:rotec@rotec-es.com.br
Contato: Roberto Castiglioni
Site:www.rotec-es.com.br
- Sudeste
Protec Automação Industrial
Rua Guiana 2646, Sala A Porto Velho CEP 76820762 | RO
E-mail: vendas@protecautomacao.com.br
Contato: Natan / Edgar
Site: www.protecautomacao.com.br/parceiros
- Norte
Tecnotop
Endereço: Av Marcilio Dias, 1043, Liberdade - Resende | 27510-080 - RJ
E-mail: helio.oricoli@tecnotop.ind.br
Contato: Helio Oricoli
Site: www.tecnotop.ind.br
- Sudeste
Sensor-Tec Comercial Ltda
Av. Comendador Alexandrino Garcia, 425 - Marta Helena - Uberlândia | 38402-228 | MG
Telefone Tel: (34) 3211 1365 / (34) 9 9976-4724
E-mail: sensortec@sensortec.com.br
Contato: Mauro Neves Rodovalho
Site: www.sensortec.com.br
- Sudeste
Servo Zona da Mata Ltda
Endereço: Rua Padre Café, 845, São Mateus - Juiz de Fora - 36016-450 | MG
Email: alexandre@servoautomacao.com.br
Contato: Alexandre Brito
Site: www.servoautomacao.com.br
- Sudeste
Servo Automação
Endereço: Avenida José Candido da Silveira, 311 Loja 1 - Belo Horizonde | CEP 31170-193 MG
Tel: (31) 2552-7001 / (31) 99208-3186
Email: servo@servoautomacao.com.br
Contato: Daniela Evilasio
Site: www.servoautomacao.com.br
- Sudeste
Soma Sul
Rua Moscou, 150E - Líder, Chapecó-SC CEP 89805-370
E-mail: somasul@somasul.com.br
Contato:Magda
Site:www.somasul.com.br

- Sul
Szortec
R. Assis Brasil, 165 - Dona Tereza, Camaquã - RS, 96180-000
E-mail: vendas@empacotafacil.com.br
Contato: Kassio
Site:www.empacotafacil.com.br
- Sul
Total Automação
Rua Quintino Bocaiúva, 411 Filadélfia - Betim - Cep 32670-200 |MG
Tel: (31) 25729160 / (31) 993145525
E-mail: vendas@totalautomacao.com.br
Contato: Weverton Paiva
Site: www.totalautomacao.com.br
- Sudeste
UMNA Sistemas de Automação Ltda
Rua 20 de setembro, 450 Centro - Passo Fundo - CEP: 99025-580 |RS
Tel: (54)2103-5502 /(54)98129-6161
Email: comercial@umna.com.br
Contato: Nilson Thomé
Site: www.umna.com.br
- Sul
VCP Automação, Indústria, Comércio e Serviços Ltda.
Rua Cyro Soares, 85 Jardim Nova Ipanema - Sorocaba - Cep. 18071-015 | SP
E-mail: vcpautomacao@vcpautomacao.com.br
Contato: Valdir Carrijo
Site: www.vcpautomacao.com.br

- Sudeste
VCP Automação, Indústria, Comércio e Serviços Ltda.
Av. Dr. Ângelo Simões, 78 Bairro Ponte Preta - Campinas - Cep. 13041-455 | SP
Tel: (19)3236-7305 / (19) 99455-9561
E-mail: vendas12@vcpautomacao.com.br
Contato: Cristiano Moura
Site: www.vcpautomacao.com.br
- Sudeste
Vazão Hidropneumática
Endereço: Avenida Barão de Bonito, 880 Brasilit Recife | CEP 50.740-080 PE
Tel: (81) 3228-8378
Email: silvio.leal@vazao.com.br
Contato: Sílvio Barros Leal
Site: www.vazao.com.br
- Nordeste
Vazão Produtos Pneumáticos LTDA – (Filial Rio Grande do Norte)
Endereço: Av. Almirante Alexandrino de Alencar, 647 - Natal - RN
Contato: Silvio J. de Barros Leal
Tel: (84) 40423000
E-mail: gerencia.rn@vazao.com.br
Grupo View Tech Engenharia de Automação
Endereço: Avenida Castro Alves, 1700 Somenzari - Marília | 17507-000 - SP
E-mail: vendas@viewtech.ind.br
Contato: Cristiano de Angelo Colabono
Site: www.viewtech.ind.br
- Sudeste
Watt Tecnologia
Endereço: Rua Hércules Vieira Silva, 50 – Regina Peres – Montes Claros | 39.402-007 - MG
Tel: (38) 3215-2175
E-mail: ronney.muniz@watt.com.br
Contato: Ronney Muniz Soares
Site: www.watt.com.br
- Sudeste
Worktech Comercio e Serviços
Endereço: Rua Gilvan Fernandes , 188 Galpão 05 - Recreio de Ipitanga - Lauro de Freitas | BA
Tel: (71) 3051-0500
E-mail: froner@worktechbr.com
Contato: Rafael Froner
Site: www.worktechbr.com.br
- Nordeste
Worktech Comércio e Serviços (filial)
Endereço: Avenida Etelvino Alves de Lima, 1294 BR - Aracajú | CEP: 49040-700
Tel: (79) 3249-4508/ (71)99979-4841
e-mail: filial@worktechbr.com
Contato: Fabricio Guimarães
Site: www.worktechbr.com.br
- Nordeste
Worktech Comercio Serviços e Representações LTDA. (Filial Ceará)
Endereço: Rod Dr. Mendel Steinbruch, nº 10293 - Sala 01 Sala 02 - Pajuçara - Maracanaú - CE
Contato: Rafael Froner
Tel: (71) 3051-0500
E-mail: compras@worktechbr.com
- Nordeste
WSA Automação Industrial
Rua Monte Fuji, 28 Parque Brasil 500 - Paulínia | 1314-004 |SP
Telefone: (19) 3243-0572 / (19) 99230-8125
E-mail: faleconosco@wsa-automacao.com.br
Contato: Glauber Barros
Site: www.wsa-automacao.com.br
- Sudeste