Vantagens com a preparação adequada de ar comprimido:
Devido às funções de monitorização integradas, conhecerá sempre o estado dos filtros de ar comprimido que lhe permitirão planear a manutenção com base nas necessidades.
Uma das vantagens específicas é que, graças às elevadas taxas de fluxo e às compactas dimensões da unidade de serviço, pode selecionar uma que seja um tamanho abaixo do normal.
É configurável para todas as aplicações comuns em linha com a ISO 8573-1:2010 para a classe (7:4:4), bem como para aplicações exigentes que requerem ar comprimido extremamente puro, por ex. classe (1:4:1) para codificadores de deslocação óticos ou classe (1:2:1) para sistemas de corte a laser.
Produtos, preparação de ar e tecnologia de válvulas
Coletores de válvula VTSA-F para máquinas-ferramenta no catálogo
Os nossos produtos garantem a perfeição do ar:
Produtos personalizados para diferentes ambientes:
A nossa nova geração de eixos inspira ideias inovadoras:
Combine produtos elétricos e pneumáticos para obter a solução mais eficiente e rentável nas tarefas de carregamento e descarregamento. Com os nossos módulos, pode elaborar um sistema de manuseio completo de forma fácil e rentável. Isto poupa-lhe tempo de desenvolvimento, o que beneficia o seu principal negócio. Tire o máximo partido das diferentes tecnologias (correia dentada, fuso ou eixo de cremalheira) e vários comprimentos de curso (até 10 metros para o eixo horizontal e 2,5 metros para o eixo vertical). Usando o melhor material para correias ou vedações, obterá um sistema robusto e seguro, perfeitamente adequado às condições ambientais da aplicação.
Válvulas de meios e tecnologia de automatização a partir de uma única fonte
Combine estes dois processos e use apenas uma interface para encomendar, como também para os processos de faturação e de logística. Conhecerá a solução ótima para os seus requisitos relativamente à tecnologia de válvulas, à frequência de comutação desejada, à faixa de pressão ou ao material de vedação.
Produtos para circuitos de refrigeração, lubrificação e limpeza
Facilite a configuração com o configurador online para as válvulas de processo. Pode usar o configurador para combinar a unidade de válvula de esferas e a unidade de válvula de borboleta.
Grande portfólio de produtos, desde tecnologias servo leves a tecnologias sem escovas com funções de segurança integradas alargadas para as portas de segurança
A dinâmica das portas, das escotilhas e das abas aumenta significativamente devido ao bloco de controlo do PPK especialmente desenvolvido. Normalmente, os tempos de abertura e de fecho são reduzidos pela metade em comparação com os controlos tradicionais.
Características e vantagens:
Reduza o tamanho do seu sistema de acionamento elétrico convertendo os movimentos verticais em horizontais, compensando assim o peso da carga em movimento.
O efeito:
Aumente a confiabilidade do processo com os sensores SOPA.
Sempre que a matéria-prima é fixa na máquina, o posicionamento ou o alinhamento pode ser prejudicado pela contaminação ou pelas estilhas. Os sensores SOPA evitam tais problemas.
Os nossos produtos garantem:
Estas ferramentas ajudá-lo-ão a selecionar a garra ou o sistema de vácuo correto
Movimentar, rodar ou agarrar: com a tecnologia de manuseio, alargará o sistema de armazenamento e terá sempre a ferramenta certa à mão.