Em todos os processos de produção de aditivos, seja a modelização de absorção fundida com plástico ou impressão a laser seletiva com metal, o deslocamento, por ex. a cabeça de impressão com precisão de repetição é a base para a alta qualidade e eficiência consistentes da produção. A automação dos processos de carga e descarga é outro elemento para aumentar a sua produtividade.
As nossas soluções de movimento versáteis para cabeças de impressão e de laser são fáceis de instalar e asseguram de forma segura que os seus processos de produção de aditivos produzem consistentemente peças perfeitas. Os eixos robustos e muito rígidos têm uma elevada precisão. Os nossos sistemas de servo acionamento de circuito fechado avançados detetam, corrigem e previnem erros em tempo real durante o processo de impressão.
Especialmente quando os volumes de produção para a impressão 3D são altos, vale a pena alimentar e remover automaticamente os materiais e componentes de impressão. Isto torna todo o processo mais rápido e eficiente. E o contacto direto com substâncias perigosas à saúde pode ser evitado simultaneamente. Oferecemos soluções Pick & Place completas com conectividade perfeita para vários PLCs.
Com as nossas Engineering Tools online, pode criar as suas soluções de movimento para tecnologias de produção de aditivos de forma fácil e segura. Os diagramas e desenhos são verificados e calculados com base nas especificações introduzidas. Selecione os componentes mais económicos de acordo com os seus requisitos. Assim, reduz possíveis fontes de erro, acelera o tempo de montagem e diminui o risco de falhas inesperadas. Outra vantagem é poder solicitar a sua configuração imediatamente.
Os componentes Festo são uma combinação perfeita para o sistema modular de Bond 3D. As máquinas para a impressão 3D de plásticos são montadas a partir de diferentes módulos e segmentos, em função dos requisitos. Com os nossos produtos, como válvulas, terminais de válvulas, cilindros, eixos de fuso, motores e controladores, isto é muito fácil. Veja o vídeo para saber mais:
A atmosfera e a temperatura do gás são fatores que influenciam bastante todos os processos de produção de aditivos. Na produção de aditivos com metal, os gases de produção desempenham um papel decisivo na produção e qualidade dos componentes. Temos muitos anos de experiência no âmbito do tratamento de gases. Portanto, fornecemos os produtos adequados para os requisitos especiais das suas tecnologias de aditivos.
Com um baixo índice de fugas e com sistemas de circuito fechado, as nossas soluções permitem encher rapidamente a câmara de construção com gás através de vários níveis de caudais. A corrente laminar reduz as partículas da massa fundida e os gases de combustão, constituindo assim a base de um componente de alta qualidade. Oferecemos válvulas e sistemas comutados, regulados ou controlados adaptados à sua aplicação: de simples válvulas de distribuição até reguladores de pressão proporcional dinâmicos e terminais de válvulas inteligentes para o controlo centralizado do tratamento de gases.
Se utiliza o processo de Direct Energy Deposition (DED) ou Laser Metal Deposition (LMD), deverá regular com precisão o gás de proteção necessário correspondente. Só assim evita um consumo de gás desnecessário. Oferecemos dois métodos de solução alternativos: o controlo de caudal com a válvula de controlo de fluxo proporcional VEMD ou a regulação de pressão com as válvulas de controlo de pressão proporcional VEAA e VEAB. As três válvulas combinam a precisão com a alta dinâmica e uma vida útil muito longa.
"O nosso objetivo é ser o líder tecnológico no setor da tecnologia SLM. E para isso precisamos de parceiros fortes.
Graças à nossa colaboração com a Festo temos, por exemplo, a possibilidade de tolerar dentro de limites muito estreitos a atmosfera de gás de processo, ou seja, a precisão e o teor de oxigénio, o que representa uma vantagem direta para o cliente, uma vez que a atmosfera de gás de processo determina significativamente a qualidade dos componentes.
Decidimos trabalhar com a Festo porque é uma empresa na qual conseguimos um parceiro de confiança que nos fornece componentes de alta qualidade."
Dr. Eng. Vino Suntharakumaran
Diretor-geral de DMG MORI Additive GmbH
A Festo fornece os componentes de automação pneumática para a SLM LASERTEC 30 DUAL e participa no desenvolvimento da máquina. Para isso, a Festo oferece apoio no âmbito da simulação e do software para integrar os componentes de automação na máquina e nos processos e permitir-lhes agir. Veja o vídeo para saber mais:
Para obter uma produção de aditivos sem problemas e componentes perfeitamente impressos, os materiais, como o pó de metal ou o granulado de plástico, devem ser fornecidos na forma e dosagem corretas, no estado seco e sem contaminação. Os requisitos para dispor os materiais para a impressão 3D são diferentes para cada projeto. Com base nos nossos componentes padrão, trabalhamos consigo para desenvolver a solução global pronta a instalar que se adeque à sua aplicação. O atuador rotativo DFPD pode ser utilizado para abrir e fechar o fluxo de materiais. A distribuição também pode ser realizada através do posicionador CMSX ou da válvula de manga flexível VZQA, sem perda de material nem de tempo. A combinação de unidades de manutenção MSB6 proporciona a preparação do ar comprimido necessária para o funcionamento dos componentes.