Датчик расхода SFAM-62

Высокий уровень расхода, компактность и более ранняя точка старта при 1 %

Отдельное устройство или комбинация с блоками подготовки воздуха серии MS

Ваши преимущества:

  • Безопасно и удобно - полные данные по расходу с пороговыми значениями
  • Удобно – подсветка дисплея облегчает регулировку точки переключения
  • Множество диапазонов расхода для разнообразных условий применения
  • Компактная конструкция для отличной гибкости при монтаже
  • Большие диапазоны измерения упрощают работу с изделием
  • Совместимость и возможность интеграции в блоки подготовки воздуха серии MS6
     

 

Тип SFAM
Принцип измерения Термо-анемометрический (метод теплопотерь)
Соединение штекерный разъем М12
Диапазон расхода [станд. л/мин] 10 ... 1.000 , 30 ... 3.000, 50 ... 5.000 на выбор
Коммутационный выход 2 x PNP или 2 x NPN настраиваемый
Аналоговый выход 0 ... 10 В, 4 ... 20 мА на выбор
Точность ±(3 % измеренного значения +0,3 % полной шкалы (FS))
Воспроизводимость 0,8 % измеренного значения
Диапазон рабочего напряжения [В] 15 ... 30
Диапазон рабочей температуры [°C] 0 ... 50
Рабочее давление [бар] 0 ...10
Время включения [мс] < 100
Класс защиты IP65
Разрешения UL/CSA, C-Tick
Стандартные условия регулируемые согласно DIN 1343, ISO 2533, ISO 6358