Электрический привод с зубчатым ремнем ELGR/ELGG

Приводы с зубчатым ремнем для применений, требующих простых и экономически выгодных решений в оптимизированном по цене корпусе со сроком службы до 5,000 км

Идеально подходит для задач перекладки и транспортировки небольших грузов до 15 кг

Привод с зубчатым ремнем ELGR с 1, 2 или 3 каретками
  • 1 приводная каретка, опция - 1 или 2 дополнительных свободно перемещаемых кареткок
  • Движение кареток в одном направлении
  • Расширенная направляющая, дополнительные варианты крепления


Привод с зубчатым ремнем ELGG с 2 каретками

  • 2 приводные каретки
  • Синхронное движение кареток в противоположные направления
  • Для длинных центрирующих ходов, как захват с ходом до 300 мм с каждой стороны и полезной нагрузкой 10 кг, в качестве привода дверей


Дополнительные характеристики электрического привода с зубчатым ремнем
ELGR/ELGG

  • Гибкий выбор крепления двигателя с 4 сторон, последующее изменение возможно в любое время
  • Варианты направляющей: направляющая с рециркулирующими шариками для умеренных нагрузок с очень хорошей рабочей характеристикой при крутящей нагрузке или направляющая скольжения (по запросу) для небольших нагрузок или для использования во влажных средах или для неабразивной пыли
  • Безопасность обеспечивается опциональным опросом положения; последующее присоединение индуктивного датчика SIES-8M, кронштейна датчика и переключателя возможно в любое время


Инжиниринг

  • Простое и надежное конфигурирование с ПО PositioningDrives
  • Удобная и легкая пусконаладка с ПО FCT

Дополнительная информация и загрузки

Информация о продукте ELGR / ELGG

Привод с зубчатым ремнем ELGR в каталоге

Привод с зубчатым ремнем ELGG в каталоге

 

Примечание:

Доступна пассивная направляющая ELFR со свободно перемещаемой кареткой для опорных усилий и моментов.

Направляющая ELFR в каталоге

Привод с зубчатым ремнем ELGR в

системе Optimised Motion Series

 
Toothed belt axis ELGR/ELGG