Система подключения CTEL

VTUG-CTEU

Технология полевой шины по привлекательной цене для прямого, легкого объединения в сеть пневмоостровов, таких как VTUG, VTUB-12, MPA-L, CPV или VTOC

Преимущества:

  • Совместимый с Fieldbus пневмоостров по цене многополюсного изделия
  • Особая экономия на затратах для пневмоостровов со средним или высоким числом распределителей
  • Еще безопаснее работать, еще удобнее заказывать: точно согласованные между собой пневматические и электрические элементы
  • Простота, гибкость компоновки: минимум занимаемого места на складе

Невероятно простая и экономичная технология fieldbus

С I-Port в качестве стандартного интерфейса для подключения всех стандартных шин fieldbus

  • Небольшая, децентрализованная система монтажа для всех чувствительных к цене применений
  • Принцип Plug & work (подключи и работай) для простой настройки и переключения
  • Безопасно согласованные пневматические и электрические компоненты

Элементы новой децентрализованной системы подключения CTEL

Базовое подключение: один узел Fieldbus для нескольких пневмоостровов

  • Узел Fieldbus CTEU
  • Электрический интерфейс связи I-Port: также совместимый с IO-Link

 

Расширение подключения: адаптер для удвоения производительности обмена данными

  • Адаптер CAPC для расширения, включающего в себя дискретные входы и дополнительные пневмоострова
  • Модуль входов CTSL: 16 входов с розетками M12 или M8
  • Соединительный кабель NEBU: стандартный кабель по разумной цене
Fieldbus VTUG

Новинка:

EtherNet/IP

Система подключения CPI

 

Найдите подходящий Вам пневмоостров

Краткий обзор пневмоостровов

 

Создание схем с помощью

FluidDraw

 

Модули Fieldbus CTEU для прямого объединения в сеть пневмоостровов

С I-port (I-порт): стандартизированный интерфейс связи для подключения всех общепринятых шин Fieldbus.

Совместимость с пневмоостровами VTUG, VTUB-12, MPA-L, CPV и VTOC

  • Совместимый с Fieldbus пневмоостров по цене многополюсного изделия
  • Особая экономия на затратах для пневмоостровов со средним или большим числом распределителей
  • Все пневмоострова с I-port автоматически совместимы с IO-Link
  • Plug & work ("Подключай и работай"): легкая замена устройств Fieldbus простым отвинчиванием и сменой шинных узлов – все на одной и той же комбинации пневмоострова, не требуется заново конфигурировать интерфейс
  • Удержание в последнем состоянии: в случае прерывания возвращается на "0" или остается в последнем действительном состоянии
  • Режим смены инструмента: можно заменить весь пневмоостров даже во время эксплуатации.
  • Безопасность: напряжение нагрузки пневмоострова можно отключать отдельно
  • Класс защиты: IP 65 и IP 67