Монтаж и электроника

Подача и вставка уплотнений

Ваша цель: обеспечение качества продукции

Наше решение: системы для позиционирования держателя заготовки и разделения элементов и для автоматического добавления уплотнений к элементам

    Пневмоостров MPA-L

Высокомодульный пневмоостров MPA-L

  • Высокая модульность пошагово
  • Могут произвольно крепиться различные модули управления, такие как входы/выходы (I/O), ПЛК или контроллер позиционирования
  • Экономичное соединение Fieldbus через узел Fieldbus CTEU
  • Для централизованной схемы подключения

Пневмоостров MPA-L в каталоге

    Привод для тяжелых условий EGC-HD

Электромеханический привод для тяжелых условий EGC-HD

  • Направляет тяжелые нагрузки точно и быстро
  • Идеален для таких процессов, как сборка или фиксация защелкиванием при перемещении

Привод для тяжелых условий EGC-HD в каталоге

    Готовые к монтажу системы перемещения

Готовые к монтажу системы перемещения

Адаптированные к требованиям заказчика системы перемещения для надежного движения с оптимальным временем переноса предметов

 

Обзор систем перемещения и сборки

    Короткоходовые цилиндры с линейным двигателем ADNE-LAS

Электромеханический короткоходовой цилиндр ADNE-LAS со встроенным линейным двигателем

  • Минимальное время позиционирования (30 миллисекунд) с погрешностью повторения в диапазоне 0,5 мм
  • Ходы от 7,5 мм благодаря функции программирования Teach-In ("обучение")

 

 Краткая информация о продукции: ADNE-LAS

Короткоходовой цилиндр ADNE-LAS в каталоге

    Пневматический мини-суппорт DGSL

Пневматический мини-суппорт DGSL

  • Металлический упор с эластичным демпфированием обеспечивает погрешность повторения, равную 0,01 мм.
  • 4-рядная шариковая направляющая с сепаратором позволяет достичь линейности и параллельности в диапазоне 1/100 мм

 

 Краткая информация о продукции: DGSL

Мини-суппорт DGSL в каталоге

    Поворотный привод DRQD от Festo

Неполноповоротный привод DRQD

  • Высокие показатели момента благодаря двухпоршневому приводу.
  • Встроенное демпфирование и настройка конечных положений.
  • Разнообразные возможности комбинирования в модульной системе для техники перемещения и сборки.

 

Краткая информация о DRQD

DRQD в каталоге