Монтаж и электроника

Предварительная сборка элементов

Ваша цель: надежная предварительная сборка для быстрых технологических процессов

Наше решение: системы автоматизации для параллельного изготовления элементов на поворотном индексном столе с пневматическими модулями-перекладчиками Pick and Place

    Пневмоостров MPA-L

Высокомодульный пневмоостров MPA-L

  • Высокая модульность пошагово
  • Могут произвольно крепиться различные модули управления, такие как входы/выходы (I/O), ПЛК или контроллер позиционирования
  • Экономичное соединение Fieldbus через узел Fieldbus CTEU
  • Для централизованной схемы подключения

Пневмоостров MPA-L в каталоге

Привод с зубчатым ремнем EGC-TB

Привод с зубчатым ремнем EGC-TB как трехмерный портал

  • Широкий выбор монтажных принадлежностей для комбинированных многокоординатных систем
  • Высокая эффективность позволяет использовать привод меньшего типоразмера

 

Краткая информация о продукции: EGC

Привод с зубчатым ремнем EGC-TB в каталоге

    Идеален для динамичного позиционирования: сервомотор EMMS-AS от Festo

Идеален для динамичного позиционирования: сервомотор EMMS-AS

  • На выбор с цифровым абсолютным энкодером: Singleturn (стандарт) или Multiturn (опция)
  • Дополнительная: в качестве опции с удерживающим тормозом для функции "безопасной остановки" согласно EN 954-1/кат.3

Дополнительная информация о моторах и контроллерах

Сервомотор EMMS-AS в каталоге

    Компактный перекладчик HSP

Перекладчик типа HSP

  • Оптимизирован для малой длины хода, необходимой при перемещении заготовок малого и сверхмалого размера
  • Предельно краткие циклы и выбор позиций ожидания ускоряют процесс производства.

 

 Подробнее о HSP в обзоре систем перемещения

Перекладчик HSP в каталоге

    Пневматический поворотный индексный стол DHTG

Пневматический поворотный индексный стол DHTG

  • Прочная механическая система, которую легко спроектировать и ввести в эксплуатацию
  • Встроенные функции: защита от перегрузки, опрос датчиков, настройки скорости и демпфирования, а также регулировка направления вращения

 

 Подробнее о DHTG в обзоре систем перемещения

Поворотный индексный стол DHTG в каталоге

    Сепараторы заготовок HPV

Сепараторы заготовок HPV

  • Уменьшение потребности в материалах и трудоемком программировании благодаря системе сепарации заготовок с комплексным устройством управления
  • Точные и простые варианты крепления и легкая интеграция датчиков

 

 Краткая информация о продукции: HPV

Сепаратор заготовок HPV в каталоге

Пневмоостров CPX/MPA для диагностики и мониторинга в водном хозяйстве

Встроенная функция диагностики и мониторинга состояния в пневмоострове CPX/MPA

  • Предотвращение до 35 % простоев с помощью интеллектуального контроля состояния
  • Повышенная производительность благодаря интегрированному решению с сокращением трудозатрат на монтаж

 

Информация каталога о CPX/MPA

Подробнее об интеграции функций