Монтаж и электроника

Завершающая сборка и монтаж

Ваша цель: точное позиционирование и закрепление модулей с гарантией качества

Наше решение: видеосистема для обеспечения качества и высокоточные системы перемещения для транспортировки деталей

    Пневмоостров MPA-L

Высокомодульный пневмоостров MPA-L

  • Высокая модульность пошагово
  • Могут произвольно крепиться различные модули управления, такие как входы/выходы (I/O), ПЛК или контроллер позиционирования
  • Экономичное соединение Fieldbus через узел Fieldbus CTEU
  • Для централизованной схемы подключения

Пневмоостров MPA-L в каталоге

    Привод для тяжелых условий EGC-HD

Электромеханический привод для тяжелых условий EGC-HD

  • Направляет тяжелые нагрузки точно и быстро
  • Идеален для таких процессов, как сборка или фиксация защелкиванием при перемещении

Привод для тяжелых условий EGC-HD в каталоге

    Пневматический мини-суппорт DGSL

Пневматический мини-суппорт DGSL

  • Металлический упор с эластичным демпфированием обеспечивает погрешность повторения, равную 0,01 мм.
  • 4-рядная шариковая направляющая с сепаратором позволяет достичь линейности и параллельности в диапазоне 1/100 мм

 

 Краткая информация о продукции: DGSL

Мини-суппорт DGSL в каталоге

    Электромеханический привод ESGK/EGSP

Прецизионный электромеханический линейный привод EGSK/EGSP

  • Поставляется с шариковой направляющей или инновационной шариковой цепью с сепаратором для высокой точности
  • Компактное решение с возможностью встройки датчиков

 

 Краткая информация о продукции: EGSK

Линейный привод EGSK/EGSP в каталоге

    Идеален для динамичного позиционирования: сервомотор EMMS-AS от Festo

Идеален для динамичного позиционирования: сервомотор EMMS-AS

  • На выбор с цифровым абсолютным энкодером: Singleturn (стандарт) или Multiturn (опция)
  • Дополнительная: в качестве опции с удерживающим тормозом для функции "безопасной остановки" согласно EN 954-1/кат.3

Дополнительная информация о моторах и контроллерах

Сервомотор EMMS-AS в каталоге

100-процентный контроль качества, надежные результаты испытаний: интеллектуальная система технического зрения SBOx-Q от Festo

Надежные результаты проверок: интеллектуальная видеосистема SBOx-Q

Для контроля качества:

 

  • Проверка ориентации мелких деталей и измерение поворотных элементов
  • До 256 проверочных программ, каждая с 256 функциями контроля
  • Непортящийся
  • Дополнительно: OCR (optical character recognition, оптическое распознавание символов)

 

Для управления:

 

  • В качестве мастер контроллера CANopen благодаря интегрированным интерфейсам CODESYS PLC и CAN
  • Интерфейс Ethernet для совместной связи до уровня управления

 

Подробнее о системах технического зрения SBOx-Q

Системы технического зрения SBOx-Q в каталоге