Жесткие требования к высокопроизводительным
расфасовочным системам

Базовые условия установки – базовые решения от Festo

Применение: базовые условия установки

Ваша цель: качество сжатого воздуха в соответствии с требованиями законодательства, эффективная подача для высокой работоспособности систем и оптимизированные затраты в рабочих процессах

Наше решение: элементы и услуги для оптимальной подготовки и подачи сжатого воздуха, включая обнаружение утечек

Шкаф управления из нержавеющей стали

Шкаф управления из нержавеющей стали

Готовые решения для пищевой промышленности

  • Индивидуальная комплектация: пневматическая, электрическая или комбинированная
  • Легко чистятся и защищены от проникновения жидкостей и других инородных частиц 

Дополнительная информация о готовых решениях

    Клапан плавного пуска/быстрого выхлопа MS6-SV

Предохранительный клапан MS6-SV

Надежное и быстрое удаление воздуха из системы с интегрированной системой плавного пуска

  • Диагностика, переключение статутса и измерение давления при помощи AS-i bus
  • Сертифицирован для производительности уровня E, категория 4, в соответствии с DIN EN ISO 13849-1

 

MS6-SV в каталоге

 

Оптимальная подача качественного сжатого воздуха для пищевой промышленности с решениями от Festo

Оптимальная подача сжатого воздуха для пищевой промышленности с решениями от Festo

Чистый сжатый воздух, безусловно, имеет решающее значение в производстве пищевых продуктов и напитков. Блоки подготовки Festo обеспечивают соблюдение требуемых рабочих параметров. Оно достигается благодаря снабженным специальным корпусом фильтрам тонкой и сверхтонкой очистки, а также фильтрам с активированным углем. Кроме того, осушитель сжатого воздуха защищает элементы от замерзания во время эксплуатации в условиях низких температур.

Дополнительная информация о подготовке сжатого воздуха

Информативный анимационный ролик о серии MS

Шланги и штуцеры Festo для сферы производства пищевых продуктов и напитков

Комбинации шлангов и штуцеров для каждого варианта применения в пищевой промышленности

Обзор продукции: шланги и штуцеры

   PFAN/NPCK

Комбинация шлангов и фитингов PFAN/NPCK

  • Высочайшая степень устойчивости к коррозии (CRC 4)
  • Соответствует FDA
  • Подходит для широкого диапазона сред
  • Нет граней: легко моется

Шланг PFAN в каталоге

Быстроразъемное соединение NPCK в каталоге

Полипропиленовый штуцер NPQP от Festo с полиэтиленовым шлангом PLN: недорого и надежно

Недорого и надежно: комбинация шланга и штуцера PLN/NPQP от Festo

Идеальная комбинация для сред, требующих интенсивной очистки, и для коррозионных сред. Превосходная, стойкая к внешним воздействиям комбинация для оптимальной и безотказной работы вашего оборудования в зоне брызг. PLN в соответствии с Директивой ЕС 2002/72/EU.

Дополнительная информация о штуцере NPQP

Штуцер NPQH

Стойкие к гидролизу и одобренные FDA: шланг и штуцер PUN-H/NPQH

  • Штуцер NPQH: никелированная и устойчивая к воздействию моющих средств
  • Полиэтиленовый/полиуретановый шланг PUN-H, пригодный для использования с кабельными цепями

 

Обзор продукции: шланги и штуцеры