Жесткие требования к высокопроизводительным
расфасовочным системам

Применение: смешивание

Ваша цель: дозирование ингредиентов, соблюдение пропорций в смесях и обеспечение безопасности

Наше решение: элементы и системы для автоматизации управления процессами. Арматурные клапаны и приводы в стандартном и асептическом исполнении, а также готовые, предварительно собранные шкафы управления

    VZQA гигиенический пережимной клапан

Гигиенический пережимной клапан VZQA

Свободное течение среды - пренебрежимо малое сопротивление потоку, отсутствие препятствий

  • Также для высокоабразивных и вязких сред
  • Быстрая и простая замена уплотнительных картриджей  без специальных инструментов

Подробнее о гигиеническом пережимном клапане VZQA

Простая механическая система, малый износ, исполнение из нержавеющей стали для особых требований: четвертьоборотный привод DAPS от Festo

Долгий срок службы, адаптация к арматурным клапанам: четвертьоборотный привод DAPS в исполнении из нержавеющей стали

Четвертьоборотный привод, работающий по принципу треугольного шатуна. Простая механическая система, малый износ и долгий срок службы. Характеристика момента специально адаптирована к арматурным клапанам. Также в исполнении из нержавеющей стали для сферы производства продуктов питания и напитков.

Обзор продукции: четвертьоборотные приводы

Прочный, долговечный четвертьоборотный привод с постоянной характеристикой момента: DFPB от Festo

Прочный, легко моющийся и пригодный для множества областей применения: четвертьоборотный привод DFPB

  • Постоянная характеристика момента по всей величине угла поворота, равного 90
  • Соединения распределителя на обеих сторонах согласно ISO 5211, возможность монтажа на все арматурные клапаны
  • Долгий срок службы, малый износ и повышенная степень защиты от коррозии
  • сертификат класса безопасности эксплуатации оборудования (SIL)

Обзор продукции: четвертьоборотные приводы

Блок бинарных датчиков для четвертьоборотных приводов: SRBP от Festo

Процессы смешивания под контролем: блоки датчиков SRAP и SRBP

SRAP: аналоговый индикатор положений для мониторинга положений четвертьоборотных приводов

  • Выходные сигналы от 4 до 20 мА
  • Выявляет конечное положение и угол поворота

SRBP: блок бинарных датчиков, который преобразует позиции механического открытия и закрытия в электрические выходные сигналы.

В качестве опции: опрос среднего положения

Информация каталога о SRBP

Информация каталога о SRAP

Автоматизация шиберных затворов в технологии перемещения материалов и системах водоподготовки – линейный привод DLP от Festo

Автоматизация шиберных затворов в технике водоснабжения – линейный привод DLP

Прочный и мощный привод:

  • Высокая коррозионностойкость
  • Внутренний воздушный канал
  • Интерфейсы согласно DIN ISO и VDI/VDE

Информация каталога о DLP

Шаровой клапан VAPB от Festo для агрессивных сред

Шаровые клапаны VAPB-...-CR – с механическим управлением

Для агрессивных сред: 2-позиционные шаровые клапаны VAPB - CR, изготовленные из высоколегированной нержавеющей стали

  • Соединение с внутренней резьбой
  • Монтажный фланец согласно ISO 5211
  • Расход Kv: 16 … 1,414 м³/ч
  • Диапазон рабочего давления: вакуум … макс. 63 бар
  • Температура среды: -10 … +180 C

Информация каталога о VAPB-...-CR

    Шаровые краны VZBA в исполнении из нержавеющей стали

Шаровые краны VZBA в исполнении из нержавеющей стали

2- или 3-ходовой шаровой кран - также предлагается с предварительно смонтированным приводным блоком

  • Шар с L- или T-образным отверстием 
  • Корпус, вал управления и шар выполнены из нержавеющей стали
  • Монтажный фланец по ISO 5211, уплотнение шара сделано из PTFE
  • Температурный диапазон: -10 °C ... +140 °C (в зависимости от давления)

 

VZBA в каталоге

 

Приводы шарового клапана VZPR

Приводы шарового клапана VZPR

  • Расход Kv: 5,9 ... 535 м3
  • Температура среды: от -20 до +150 C
  • Окружающая температура: от -20 до +80 C

Информация каталога о VZPR

    VZXF

Клапан с наклонным шпинделем VZXF

Высокопрочные и надежные

  • Прочный: предназначен для загрязненных или газообразных сред с вязкостью до 600 мм²/с или жидких сред в открытых и закрытых схемах
  • Исполнение из нержавеющей стали с высокой термостойкостью
  • Надежное смыкание при потере давления благодаря функции Н.З. (нормально закрытого положения)

Подробнее о клапане с наклонным шинделем VZXF