Жесткие требования к высокопроизводительным
расфасовочным системам

Применение: перемещение

Ваша цель: перемещение подвешенных или вертикально стоящих бутылок с максимальным числом вариантов на выбор

Наше решение: системы для безопасного перемещения, которые можно адаптировать к разным форматам работы, включая точный останов и смену направления на противоположное

    Electric toothed belt axis with roller bearing guide ELGA-TB-RF

Electric toothed belt axis with roller bearing guide ELGA-TB-RF

Zero mm guide backlash

  • Maximum accuracy even at speeds of up to 10 m/s and torque loading
  • Cover strip to protect guide and toothed belt

More on the electric toothed belt axis ELGA-TB-RF


    Servo motor EMMS-AS

Servo motor EMMS-AS

For dynamic positioning tasks

  • Brushless servo motor with 8 torque ranges
  • Motor housing and power/encoder connection with protection class IP65
     

More about servo motor EMMS-AS

Идеально для применения в производстве продуктов питания и напитков: круглый цилиндр CRDSNU из нержавеющей стали от Festo

Идеально для производства продуктов питания и напитков: круглый цилиндр CRDSNU из нержавеющей стали

Цилиндры серии CRDSNU по ISO 6432 не только изготовлены из нержавеющей стали, в основе их конструкции – последовательное соблюдение критериев Clean Design. Саморегулируемая система демпфирования в конечных положениях PPS без регулировочных винтов сокращает объем работ на этапе ввода в эксплуатацию. Варианты уплотнений универсальны и могут применяться повсюду – как в случаях, требующих интенсивной очистки, так и в условиях воздействия различных температурных диапазонов.

Дополнительная информация о CRDSNU

Стопорный цилиндр STA/STAF от Festo для объектов весом до 150 кг

Стоп! Надежно выдерживает нагрузки весом до 150 кг: стопорный цилиндр STA/STAF

Эти цилиндры прочны. Они надежны при стопорении держателей с заготовками, палет или упаковок весом до 150 кг. Остановка без вибрации и шума, если используется перекидной рычаг. В трех исполнениях, легко устанавливается и предельно просто обслуживается.

Обзор продукции: стопорные цилиндры

    Надежный контроль качества: интеллектуальная видеосистема SBO...Q от Festo

Надежный контроль: интеллектуальная видеосистема SBOx-Q

100-процентный контроль качества. Точное измерение, проверка ориентации, позиционирование. Электронный блок обработки результатов и интерфейсы (Ethernet/CAN) для связи с вышестоящими контроллерами (ПЛК) уже встроены. с постоянной встроенной линзой или сменной линзой, в зависимости от задачи.

 

Интеллектуальная видеосистема SBox-Q в каталоге