Электрические системы позиционирования

Настройка системы электрического позиционирования EPCO

Оптимизированные серии движений (Optimised Motion Solutions): недорогие с оптимальными характеристиками

Пакет, который делает позиционирование проще, чем когда-либо

Оптимизированные серии движений (Optimised Motion Solutions) просты и доступны как пневмоцилиндры, а функционально - как электроприводы 

 

В пакет входят: контроллер двигателя с технологией ServoLite, включая соответствующие кабели

 

Все с одним типом кода: легкая настройка и удобный способ заказа нужного размера и комбинации. Это снижает нагрузку на Ваш отдел закупок и экономит Ваше время, так так уже не нужно собирать отдельные детали.

 

Плюс: быстрая параметризация и ввод в эксплуатацию через веб-сервер/концепт браузера

Электрический цилиндр EPCO

Электрический цилиндр EPCO

Электрический цилиндр с защитой от проворота, управляемый шток

  • Доступен в трех размерах с ходом до 400 мм
  • Со встроенным, оптимально подобранным двигателем 

 

Электрический цилиндр EPCO

Поворотный привод

Электрический поворотный привод ERMO

Комплексное решение для вращения и выравнивания деталей и заготовок

  • Подходит для задач с поворотом при больших нагрузках
  • Может использоваться для простых применений поворотного стола
  • Прочные и безлюфтовые шариковые подшипники     

Поворотный привод ERMO

Привод с зубчатым ремнем ELGR

Электрический привод с зубчатым ремнем ELGR

Для простых и экономичных задач автоматизации

  • Длительный срок службы 5,000 км
  • Три размера для полезной нагрузки до 6.8 кг

Подробнее о приводе с зубчатым ремнем ELGR

Optimised Motion Series в системе

Optimised Motion Series

Экономичные многокоординатные решения для простых задач перемещения

  • Простой монтаж без адаптеров
  • Простая конфигурация отдельных осей и поворотного привода через WebConfig

Насколько просто собрать полную систему перемещения?

Optimised Motions Series

Конфигурация с WebConfig

Конфигурация с  WebConfig

Быстрая и легкая конфигурация и параметризация

  • Скачайте набор параметров из облака параметров 
  • Параметризируйте до семи свободно определяемых позиций непосредственно на ПК 

 

WebConfig

Программное обеспечение Festo Configuration Tool FCT

Festo Configuration Tool FCT

Гибкое конфигурирование и параметризация

Конфигурирование 31 точки позиционирования и функции диагностики онлайн или офлайн.

Festo Configuration Tool (FCT) 

Подробнее

Optimised Motion Series

 

Контактное лицо по вопросам электромеханических приводов, манипуляторов, роботов

Виталий Мысечко

М.:+38 (050) 332 – 25 – 91

Vitaliy.Mysechko@festo.com