Электроцилиндр ESBF

Онлайн-магазин Festo
Электроцилиндр ESBF наименьшего типоразмера 32 (новинка) Увеличить
Электроцилиндр ESBF наименьшего типоразмера 32 (новинка)

 

Нажмите, чтобы увидеть больше вариантов

Свободное позиционирование: быстро, точно и мощно

Усилия подачи до 17 кН

  • 6 типоразмеров: от 32 до 100
  • Гладкие поверхности: дизайн Clean Look
  • Шток без проворота с направляющей скольжения
  • Блок направяющей с рециркуляцией шариков с высокой несущей способностью для амортизации боковых нагрузок или повышенной защиты от скручивания
  • В качестве опции: IP65, высокая степень защиты от коррозии, или с густой консистентной смазкой, одобренной FDA для применения в пищевой промышленности
reddot design award 2015

 

Модуль бесконтактного датчика положения

Модуль бесконтактного датчика положения SMT-8M-A

Идеальное соответствие:
комбинирование приводов с

бесконтактным датчиком положения SMT-8M-A