Пневмомолот HDNG

Диаметр, мм — 63 и 80
Демпфирование при возврате — Да
Вес поршня, кг — 2,3 и 4
Рабочий ход, мм — 120 и 150
Рабочая температура, С — -20…+80
Давление сжатого воздуха, бар — 2…10
Ударный импульс, Н·с — 15 и 30
Кинетическая энергия, Н·м — 60 и 100
Поворотные затворы с приводами KVZA

- Системы управления на базе дисковых затворов
- Номинальный диаметр 25...300 мм.
- Управление: ручное, пневматическое
- Дополнительно: распределители, датчики, позиционеры
Поворотные затворы общепромышленного исполнения VZAV (InterApp Desponia)

- Номинальный диаметр 25…1600 мм.
- Интерфейс управления ISO5211
- Конструкция: межфланцевая, с резьбовыми проушинами
- Различные температурные исполнения
- Механическое или пневматическое управление приводами двустороннего и одностороннего действия
Нержавеющие шаровые краны с резьбовым присоединением VZBA

- Номинальный диаметр 1/4”…4”.
- Интерфейс управления ISO5211
- Конструкция: резьбовая, под приварку
- Стойкие к коррозии и кислотам
- Механическое или пневматическое управление приводами двустороннего и одностороннего действия
VZBA – описание без пневмопривода
VZBA – описание с пневмоприводом
Гигиенические шаровые краны с Clamp соединением VZBD

- Номинальный диаметр 15…100 мм.
- Интерфейс управления ISO5211
- Конструкция: clamp, под приварку
- Уплотнение с минимальной мертвой зоной
- Механическое или пневматическое управление приводами двустороннего и одностороннего действия
Гигиенические поворотные затворы VZFA

- Номинальный диаметр 25…100 мм
- Интерфейс управления ISO5211
- Конструкция: под приварку, clamp, молочная гайка
- Уплотнение EPDM, FPM
- Механическое или пневматическое управление приводами двустороннего и одностороннего действия
Неполноповоротные пневмоприводы DFPD

- Конструкция: рейка-шестерня
- Момент: 10..2300 Нм
- Функция: двустороннего, одностороннего действия
- Угол поворота: 90…180°
- Версия: низко/высокотемпературная
Неполноповоротные пневмоприводы DFPD-HD

- Конструкция: кривошипно-шатунный
- Момент 9000..32000 Нм
- Функция: двустороннего, одностороннего действия
- Ручное, гидравлическое дублирование
Пневмоприводы в нержавеющем исполнении DAPS-CR

- Конструкция: кривошипно-шатунный
- Момент 15..480 Нм
- Функция: двустороннего, одностороннего действия
- Коррозионностойкое исполнение из нержавеющей стали
Блоки датчиков конечных положений SRBC

- Интерфейс по Namur VDI/VDE 3845
- Тип: электромеханический, индуктивный, герконовый
- Желтый/красный индикатор положения
- Взрывозащищенное исполнение ATEX: Ex I GD ia
Блоки датчиков конечных положений SRBG

- Интерфейс по Namur VDI/VDE 3845
- Тип: индуктивный
- Электрический выход: PNP, бесконтактный, AS-интерфейс
- Взрывозащищенное исполнение ATEX: Ex IG ia
Блоки датчиков положений SRAP

- Интерфейс по Namur VDI/VDE 3845
- Тип: аналоговый 4-20 мА
- Угол поворота 0..270°
- Взрывозащищенное исполнение ATEX: Ex III GD nA
Распределители VOFC

- Интерфейс по Namur
- Подключение 1/4",1/2"
- Функция: 3/2, 5/2
- Взрывозащищенное исполнение
- Применение: химическая, нефтехимическая, газовая промышленности
Электропневматические позиционеры CMSX

- Интерфейс по Namur
- Подключение 1/8"
- Управление 0..10 В, 0..20 мА 4..20мА
- Расход 50, 130 л/мин
- Для неполноповоротных и линейных приводов
Электропневматические и пневматические позиционеры P5/EP5

- Подключение 1/4"
- Взрывозащищенное исполнение Ex ia/ib, Ex d
- Управление 4...20 мА / 0,2-1 бар
- Рабочая температура -40..+85 °С
Линейные пневматические приводы DLP

- Рабочий ход: 40..2000 мм
- Диаметр поршня 80..320 мм
- Усилие 415..48256 H
- Взрывозащищенное исполнение
- Внешний / встроенный позиционер
Фильтр-регуляторы LFR-..-EX4

- Рабочее давление: 0,5...16 бар
- Расход 1475...3400 л/мин
- Степень фильтрации 40 / 5 мкм
- Подключение 1/4", 1/2"
- Взрывозащищенное исполнение
- Рабочая температура -40..+80 °С
Пережимные клапаны VZQA

- Номинальный диаметр: 6...25 мм
- Рабочее давление: 0..6 бар
- Функция: 2/2 NC / NO
- Подключение: резьба, clamp
- Уплотнение: NBR, EPDM, силикон
- Корпус: алюминий, н.ж. сталь
Угловые седельные клапаны VZXF

- Номинальный диаметр: 15...50 мм
- Рабочее давление: -0,9...40 бар
- Функция: 2/2 NC
- Подключение: резьба, под приварку
- Уплотнение: PTFE, NBR, FPM
- Корпус: латунь, н.ж. сталь
- Температура среды: -40…+200 °С
Электромагнитные клапаны непрямого действия VZWM, VZWP

- Номинальный диаметр: 8...50 мм
- Рабочее давление: 0,5...40 бар
- Функция: 2/2
- Подключение: резьба
- Уплотнение: NBR, FPM, EPDM
- Корпус: латунь, н.ж. сталь
- Температура среды: -10…+80 °С
Электромагнитные клапаны с усиленным пилотом VZWF

- Номинальный диаметр: 8...50 мм
- Рабочее давление: 0...10 бар
- Функция: 2/2 NC
- Подключение: резьба
- Уплотнение: NBR, FPM, EPDM
- Корпус: латунь, н.ж. сталь
- Температура среды: -10…+80 °С
Шаровые краны с приводами KVZB

- Системы управления на базе шаровых кранов
- Номинальный диаметр 8...200 мм
- Управление: ручное, пневматическое
- Дополнительно: распределители, датчики, позиционеры
Поворотные затворы для агрессивных и коррозионоактивных сред VZAF (InterApp Bianca)

- Номинальный диаметр 32…900 мм.
- Интерфейс управления ISO5211
- Конструкция: межфланцевая, с резьбовыми проушинами
- Различные уплотнения для агрессивных сред
- Механическое или пневматическое управление приводами двустороннего и одностороннего действия
Нержавеющие шаровые краны с фланцевым присоединением VZBС

- Номинальный диаметр 15…100 мм.
- Интерфейс управления ISO5211
- Конструкция: компактная фланцевая
- Стойкие к коррозии и кислотам
- Механическое или пневматическое управление приводами двустороннего и одностороннего действия
VZBC – описание без пневмопривода
VZBC – описание c пневмоприводом
Латунные шаровые краны VZBM, VAPB, VZPR

- Номинальный диаметр 1/4”…21/2”
- Интерфейс управления ISO5211
- Конструкция: резьбовая
- Функция 2/2, 3/2
- Механическое или пневматическое управление приводами двустороннего и одностороннего действия
Гигиенические шаровые краны VZBB

- Номинальный диаметр 25…100 мм
- Интерфейс управления ISO5211
- Конструкция: под приварку, clamp, молочная гайка
- Уплотнение EPDM, FPM
- Механическое или пневматическое управление приводами двустороннего и одностороннего действия
Неполноповоротные пневмоприводы DAPS

- Конструкция: кривошипно-шатунный
- Момент 8…8000 Нм
- Функция: двустороннего, одностороннего действия
- Угол поворота: 90°
- Версия: низко/высокотемпературная
Неполноповоротные пневмоприводы DAPS-MW

- Конструкция: кривошипно-шатунный
- Момент 106..1920 Нм
- Функция: двустороннего, одностороннего действия
- Ручное дублирование
Ручные дублёры ILG/D

- Диапазон выходных моментов: 250...7450Нм
- Угол поворота: 90°
- Возможность изготовления выходного вала под арматуру заказчика
- Температурное исполнение: до -60°С
Блоки датчиков конечных положений SRBE

- Интерфейс по Namur VDI/VDE 3845
- Тип: электромеханический, индуктивный, герконовый
- Желтый/красный индикатор положения
- Взрывозащищенное исполнение ATEX: Ex II GD d
Полимерные блоки датчиков конечных положений DAPZ

- Интерфейс по Namur VDI/VDE 3845
- Тип: индуктивный, электромеханический
- Корпус: пластик ABS
- Взрывозащищенное исполнение ATEX: Ex II G ia
Распределители VSNC

- Интерфейс по Namur
- Подключение 1/4"
- Исполнение: золотниковый, тарельчатый
- Взрывозащищенное исполнение
Распределители VOFD

- Интерфейс по Namur
- Подключение 1/4",1/2"
- Функция: 3/2
- Взрывозащищенное исполнение
- Применение: химическая, нефтехимическая, газовая промышленности
Электропневматические позиционеры 6DR

- Подключение 1/4"
- Взрывозащищенное исполнение
- Управление 0...20 мА, 4...20 мА, 0...10 В, Profibus DP, HART
- Расход 160 л/мин
- Рабочая температура -30..+80 °С
Линейные пневматические приводы DFPI

- Рабочий ход: 40..990 мм
- Диаметр поршня 100..320 мм
- Усилие 4417..46385 H
- Взрывозащищенное исполнение
- Внешний / встроенный позиционер
Общепромышленные шиберные затворы VZKA

- Номинальный диаметр: 50…300 мм
- Рабочее давление до 10 бар
- Управление: ручное / пневматическое
- Уплотнение: металл по металлу / EPDM
Нержавеющие фильтр-регуляторы PCRP

- Рабочее давление: 0,5...12 бар
- Расход 1920...6440 л/мин
- Степень фильтрации 40 / 5 мкм
- Подключение 1/4", 1/2"
- Нержавеющее исполнение
- Рабочая температура -60..+80 °С
Угловые седельные клапаны VZXA

- Номинальный диаметр: 15...50 мм
- Рабочее давление: 0...30 бар
- Функция: 2/2 NC/NO
- Подключение: резьба, под приварку
- Уплотнение: PTFE, PTFE modified
- Температура среды: -30…+200 °С
Клапаны для тяжелых условий эксплуатации

- Номинальный диаметр: 8...300 мм
- Рабочее давление: -0,9...1200 бар
- Функция: 2/2, 3/2
- Уплотнение: PTFE, NBR, FPM, EPDM, PEEK
- Температура среды: -196…+400 °С
- Взрывозащищенное исполнение
Электромагнитные клапаны прямого действия VZWD

- Номинальный диаметр: 1...6 мм
- Рабочее давление: 0...90 бар
- Функция: 2/2 NC
- Подключение: резьба
- Уплотнение: FPM
- Корпус: латунь, н.ж. сталь
- Температура среды: -10…+80 °С
Импульсные клапаны VZWE

- Номинальный диаметр: 20...76 мм
- Рабочее давление: 0,35...8 бар
- Функция: 2/2 NC
- Корпус: угловой, прямой
- Подключение: резьба, фланец
- Расход: 15...210 м3/ч
- Температура среды: -20…+60 °С
Системы управления

- Пневматические, электропневматические и электротехнические шкафы управления
- Удалённое управление исполнительными пневматическими механизмами
- Удалённый сбор информации
- Компактность исполнения пневматической части системы управления