Основные темы курса:
- Режимы работы пневматических схем со средствами безопасности в оборудовании.
- Основные элементы пневматических схем: конструкция, принцип работы, неисправности.
- Технические средства обеспечения безопасности в пневматических схемах.
- Основные стандарты безопасности: ISO 14121 (оценка рисков); DIN EN 4414 (Общие правила составления требований безопасности для пневматических систем и их компонентов).
- Стандарты реализации задач безопасности: DIN EN 294 (безопасность техники — безопасные расстояния для предотвращения попадания опасных зон на верхние конечности); DIN EN 1037 (предотвращение неожиданного пуска) DIN EN 60204 (Электрооборудование машин).
- Средства безопасности: DIN EN 1088 (устройства блокировки); DIN EN 983 (требования безопасности для систем питания жидкости и их компонентов); DIN EN 418 (аварийные устройства остановки); DIN EN ISO 574 (приборы управления двумя руками); DIN EN 61496 (электрочувствительные средства защиты).
- Требования безопасности на оборудовании: основные принципы безопасности в области пневматики: EN ISO 13849-2.
- Реализация схем аварийной остановки: реле безопасности, компоновка; энергетическая изоляция.
Использование защитных устройств в певматичних схемам: ограничения давления; ограничения скорости; защита от случайного запуска. - ТОРО для пневматических схем безопасности: современные средства технической диагностики для поиска, определения и оценки степени физического и морального износа пневматических элементов.
Участники:
- Узнают содержание директив, по пневматическим средствам безопасности на оборудовании.
- Смогут проанализировать линии безопасности в пневматических схемах управления оборудованием.
- Научатся модернизировать существующие пневматические схемы безопасности, по повышению их надежности.
- Смогут осуществлять поиск неисправностей в схемах безопасности пневматических систем.
- Сумеют подобрать, смонтировать и наладить элементы пневматической системы безопасности.
Начальная подготовка: базовые технические знания.
Продолжительность: 4 дня.