Прокрутите дальше

Выведите на поле лучшую команду, и Вы станете лучшими в автоматизации потоков различных сред

Играя в сложных условиях перерабатывающей промышленности и сталкиваясь с жесткими или агрессивными противниками, для победы Вам понадобится лучшая команда. Вам необходим широкий спектр решений для автоматизации процессов, которые созданы специально для Вашей отрасли. Мы тренируем команды, которые дадут Вам максимальную производительность и эффективность.

Пришло время для игры!

Выберите свою лигу!

Нажмите на свой сегмент промышленности для входа на игровую площадку, встречайте Вашу команду игроков и узнавайте стратегии игры для оптимального управления потоками различных сред.

Познакомьтесь с командой!

Игровое поле Химической промышленности

Стратегия защиты приносит победу с нашими безопасными и надежными решениями для химической промышленности.

Безопасность начинается с Festo. В химической промышленности сферы применения могут быть опасными, а условия окружающей среды — экстремальными. В нашем ассортименте есть жесткие игроки-защитники, созданные для надежных решений для Вашей системы благодаря функции диагностики и другим рабочим характеристикам.

Ознакомьтесь с нашим стартовым составом команды!

Исследуйте альтернативный путь к победе!
Линейный привод DFPI

Гибкость: Выигрышные тактики игры

Когда дело доходит до монтажа и концепций управления, у наших тренеров есть правильная стратегия игры для каждой ситуации. Мы знаем Вашу отрасль промышленности, и у нас есть гибкие игроки, которые Вы можете по-разному комбинировать, чтобы в конечном итоге получить только те характеристики, которые соответствуют Вашим потребностям.

Выберите свой план игры!

  • Пневматическая панель оператора
  • Централизованная установка
  • Децентрализованная установка
  • Гибридная установка
  • Модульная автоматизация
Fieldbus

Превосходная тренерская работа дает максимальную производительность

Чтобы сформировать команду-победителя, Вам также нужны тренеры на скамейке запасных, доступные по первому требованию, когда это необходимо.

В Festo мы поддерживаем Вас на пути к победе различными способами, в том числе:

  • Инновационный дизайн продуктов, например, специально разработанный коллектор с шаровыми клапанами для дозирования выбранной среды, что повышает производительность в ограниченном рабочем пространстве (компактное решение)
  • Энергоэффективные и энергосберегающие услуги, такие как аудит для снижения затрат на производстве, устранения утечек и оптимизации конструкции
  • Дополнительные услуги, включая сборку арматурных клапанов, шкафов управления и многое другое

Максимальная производительность как конечная цель

Благодаря линейке инновационных продуктов, доступных по всему миру, а также опытным тренерам, Festo предлагает комплексные системные решения для каждого применения, что позволит Вам достичь максимальной производительности и победных результатов!

Ваши преимущества:

  • Все из одного источника
  • Совместимые друг с другом продукты
  • Техническая поддержка
  • Готовые к установке решения
  • Доступность по всему миру

Начните поиски своей идеальной команды

Назначьте встречу для консультаций с нашими экспертами и узнайте, как Festo может автоматизировать управление потоками различных сред до получения заслуженного звания чемпиона в этой области.

 

Пожалуйста, обращайтесь по всем вопросам:
Бережко Константин Иванович

 

Phone+38 050 3567635
Email kostyantyn.berezhko@festo.com

 

Ссылки на дополнительную информацию: