Часто задаваемые вопросы - ATEX

ATEX

Предлагает ли компания Festo комплексные решения для взрывозащищенных зон, например, шкафы или щиты управления?

Festo — эксперт в таких сложных зонах. Просто свяжитесь с нашими специалистами в области готовых к монтажу пневматическихсистем.

Up

Для каких категорий взрывоопасных зон Festo предлагает свою продукцию?

Festo предлагает изделия для зон 1, 21 и 2,22.

Up

Сколько времени уже действует Директива ATEX?

Директива была принята в Германии 12 декабря 1996 г.
Директива окончательно вступила в силу 1 июля 2003 г., заменяя все предыдущие постановления.

Up

Почему шкафам управления не присваивается класс защиты IP?

Шкафы управления не защищены от проникновения газа. Таким образом, все оборудование в шкафу управления должно соответствовать определенной зоне.

Up

Почему блоки подготовки воздуха серии D сертифицированы только для опасных зон по газу?

Все регуляторы и фильтры-регуляторы имеют отверстие сброса избыточного давления, из которого воздух может свободно выходить наружу и поднимать пыль.
В этом случае применяется еще и клапан подачи/сброса давления типа HEE-...

Up

Для чего предназначена Директива ATEX?

Из-за особенностей технологии производства наличие взрывоопасной атмосферы является постоянной угрозой в добывающей, химической и нефтехимической промышленности. Такая атмосфера может быть вызвана выделяемыми газами, парами или туманом. Необходимо упреждать появление взрывоопасной атмосферы на предприятиях по переработке муки, силоса, сахара и пищевых продуктов. Поэтому электрическое оборудование, находящееся во взрывоопасных местах, должно соответствовать специальной Директиве АТЕХ95 или 94/9/EC. С 1 июля 2003 действие этой директивы распространяется и на неэлектрическое оборудование.
ATEX является рабочим названием и происходит от “Atmosphère Explosible” (взрывоопасная атмосфера).
ATEX является Директивой 94/9/EC от 23 марта 1994 г., относящейся к оборудованию и системам защиты, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере.

Up

Что означает "искробезопасность"?
  • Напряжение и/или ток (питания) в искробезопасной цепи так малы, что потенциально взрывоопасная атмосфера не может воспламениться в результате короткого замыкания, пробоя или замыкания на землю.
  • Энергия воспламенения любой искры меньше, чем минимальная энергия воспламенения потенциально взрывоопасной атмосферы.
  • Ни искра, ни тепловой эффект не приведут к воспламенению потенциально взрывоопасной атмосферы.

Up

К каким зонам относятся разные категории оборудования?

 

Категория оборудования Зона газа Зона пыли
1 0 20
2 1 21
3 2 22

Up

Какое расстояние должно соблюдаться между искробезопасными и неискробезопасными пневмоостровами?

Расстояние между искробезопасными и неискробезопасными пневмоостровами должно составлять не менее 50 мм.

Up

Необходим ли сертификат производителя для модуля, детали которого сертифицированы?

Нет, но он может быть предоставлен по запросу от заказчика.

Up