Филиалы и представительства

ООО "ФЕСТО-РФ"

119607, Москва,

Мичуринский проспект, 49

ИНН 7729407630

ОГРН 1027739703661

Схема проезда

 

Центр поддержки клиентов

+7 (495) 737 3487

    +7 (800) 250 3487

(звонок бесплатный)

    +7 (495) 737 3488

 

 

Иркутск 

664081, ул. Трилиссера, д. 110А 

 8 (3952) 54 4841

 8 (800) 250 3487 (звонок бесплатный)

 8 (495) 737 3488

 

  

Новосибирск 

630073, просп. К. Маркса, д. 47/2, бизнес-центр ФОРУМ, 7 этаж 

 8 (383) 227 8322

 8 (800) 250 3487 (звонок бесплатный)

 8 (495) 737 3488

  

Ростов-на-Дону 

344016, ул. Стрелковая, д. 61 

8 (863) 255 8243/45

8 (800) 250 3487 (звонок бесплатный)

 8 (495) 737 3488

  

Самара 

443099, ул. Водников, д. 1/ул. Кутякова, д. 6, литер «Д» 

8 (846) 279 5460/61

8 (800) 250 3487 (звонок бесплатный)

8 (495) 737 3488

  

Санкт-Петербург 

190005, ул. 6-я Красноармейская, д. 10 

8 (812) 380 5964

8 (800) 250 3487 (звонок бесплатный)

8 (812) 380 5965

  

Челябинск 

454080, просп. Ленина, д. 83, оф. 301 

8 (351) 211 6707

8 (800) 250 3487 (звонок бесплатный)

 8 (495) 737 3488

 

 

Симферополь     

295047, ул. Узловая, д.8

+7(3652) 54 81 97

+7(3652) 24 80 33