Филиалы и представительства

ООО "ФЕСТО-РФ"

119607, Москва,

Мичуринский проспект, 49

ИНН 7729407630

ОГРН 1027739703661

Схема проезда

 

Центр поддержки клиентов

+7 (495) 737 3487

    +7 (800) 250 3487

(звонок бесплатный)

    +7 (495) 737 3488

 

 

Москва

ООО Компания «ДАЛС Инжиниринг»
www.dalse.ru

111141, г. Москва, ул. Кусковская, д.20А, оф. А204

(495) 235 20 08

(926) 898 57 45

 

Москва

ООО «НТП Индустриальные Системы»

www.is-com.ru
105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 37

(495) 290 30 10,

(495) 290 30 02

 

Москва

ООО «Промышленная Автоматизация»
www.industriation.ru

115264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24А

(800) 550 72 59

    

Санкт-Петербург

ООО «Синергия-ресурс»

srs-automatic.ru 

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 25 «З»

(812) 921 04 75

 

Санкт-Петербург

ООО «Мехатроник»

www.mech-tronic.ru

199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 14а, оф. 286

(812) 908 35 79

(911) 263 05 86

 

 Санкт-Петербург

ООО «МАРС ГРУПП»

marsgroup-spb.ru

190005, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 10, оф. 9

(812) 907 45 64

                   

Алтайский край

ООО «Техком-Автоматика»

www.roskip.ru

656023, г. Барнаул, ул. Г. Титова, д. 9

(3852) 22 98 68

 

Амурская область

ООО «Амурпромснаб»

675000, г. Благовещенск, ул. Кольцевая, д. 61, 2й этаж

(4162) 50 09 44

 

Архангельская область

ООО «Северная Инжиниринговая компания «РК Инжиниринг»

www.rc29.ru

163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д.78

(8182) 48 04 04,

(8182) 23 33 03

 

Башкортостан Республика

ООО «РадиоПромКомплект»

http://www.rpk-pro.net/

450054, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 125

 (347) 295 99 29, (937) 162 65 21

  

Белгородская область

ООО "АКМ Технология"

309070, г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.28а, оф. 224-225

(915) 561 37 30

(906) 602 73 15

(980) 375 43 44

  

Белгородская область

ООО "БелПневмоИнжиниринг" 

308023 г. Белгород  проспект Б. Хмельницкого, д. 135,

 (4722) 34 07 22

 (910) 325 04 35

  

Брянская область

ООО «ПневмоСистемы Брянск»

241006, г. Брянск, ул. Протасова, д. 1

(4832) 31 99 13

(910) 734 17 04

  

Волгоградская область

ООО «Доминион»

www.dominion-a.com

404111, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Советская, д. 1, корпус А, офис 102 

(8443) 45 11 01,

(8442) 25 37 01

   

Воронежская область

ИП Огарков А.И.

394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Бахметьева, д. 2 «З», 2й этаж 

(473) 272 73 79

(910) 344 00 50

                        

Калининградская область

ООО «Архимед»

http://www.arhimed.net/

236034, г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 280Б

(4012) 65 65 53

 

Краснодарский край

ООО «СТА Инжиниринг»

http://www.cta-i.ru/

350059, г. Краснодар, ул. Селезнева, д.4/14, цоколь №7, офис 2,3

(800) 234 00 50,

(861) 279 00 50

(861) 248 75 65 – отдел пневматики

(861) 243 51 43 – отдел АСУ ТП

 

Краснодарский край

ООО «КИПторг»

http://www.kiptorg.ru/

350004, г. Краснодар, ул. Кожевенная, д. 54, корпус 1

(861) 201 12 19,

(861) 201 12 24

 

Курская область

ООО «ДУКАТ»

http://www.dukat.su/

305023, г. Курск, ул. Литовская, д. 95а/3

(4712) 33 04 22,

(4712) 32 74 26

     

Курская область

ООО «АКМ Технология»

(915) 561 37 10

       

Нижегородская область

ООО «Вилайт»

http://www.vilaitnn.ru/

603029, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, 5

(831) 439 72 16,

(831) 250 33 55

   

Новгородская область

ООО «НТС-ЭКО-Н»

www.ntc-eco-n.ru

173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 57

(8162) 55 77 40

 

Новосибирская область

ООО «Техком-Автоматика»

http://www.roskip.ru/

630073, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 29

(383) 292 19 35

 

Омская область

ИП Туманова М.Н.

644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 194В

(3812) 36 71 02,

(913) 973 20 22

       

Оренбургская область

ООО «АКМ Технология»

www.akm-tech.ru

8 800 350 8 310

(987) 880 52 95

                            

Пермский край

ООО «Технокомплект»

617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Геофизиков, д.3, оф.201а

(34273) 4 55 75

 

Пермский край

ООО «ПармаТрейд»

http://www.parma-t.ru/

617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Геофизиков, д. 2, оф. 9

(34273) 4 52 00

                     

Псковская область

ООО «НТ»

180022, Псковская обл., г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 125В

(953) 247 92 93

        

Ростовская область

ООО «Промышленная Автоматизация»
www.industriation.ru

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Стрелковая, д. 61

(863) 303 29 36

             

Самарская область

ООО "ТЕХНОВИТА"

http://www.tvita.ru/

443066 г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.46 

(846) 215-02-19 доб. 127

(499) 112-47-88 доб. 127

         

Саратовская область

ООО «Поволжский метрологический центр»

http://www.volga-kip.ru/

410009, г. Саратов, ул. 2-я Выселочная, д. 21

(8452) 60 60 65

                        

Свердловская область

ООО «Рекорд-Инжиниринг»

http://www.rekord-eng.com/

620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 10, офис 301

(343) 371 77 55

 

Свердловская область

ООО "Техком-автоматика"

www.roskip.ru

620041 г. Екатеринбург, ул. Уральская, д.3 

 (343) 385-04-34

   

Ставропольский край

ООО «Солнечные технологии»

http://www.avtomat.eltehno.ru/

357500, г. Пятигорск, Кисловодское ш., д. 19

(928) 341 40 24, (962) 016 96 33

 

Татарстан Республика

ООО Компания «БТК»

www.btk-russia.ru

420073, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 86Д

 (843) 212 28 28

  

Тверская область

ООО «ПневмоСистемы Тверь»

170021, г. Тверь, ул. Докучаева, д. 36

(4822) 70 24 02

 

Томская область

Группа компаний «Интеллект» (ИП Обмачевский А.В.)

http://www.int70.ru/

634049, г. Томск, ул. Мичурина, д. 16

(952) 888 99 42, (906) 947 02 42

    

Тульская область

ООО «АЛГОРИТМ»

http://www.algoritm-tula.ru/

300013, г. Тула, ул. Болдина, д. 69, оф. 5

(4872) 52 11 10,

(4872) 79 07 02

 

Удмуртская Республика

ООО «Тактика»

http://www.taktika.org/

426009, г. Ижевск, ул. Смирнова, д. 33

(3412) 63 95 00

  

Чувашская Республика

ООО «ТехПромСервис»

http://www.compressor-air.ru/

428022, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 109, стр.1, оф. 103

(8352) 630 876

(902) 328 47 92

         

Ярославская область

ООО «Техуниверсал»

http://www.tehuniversal.com/

150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 45/38, оф. 13

(4852) 90 48 59

(905) 645 66 00

 

Ярославская область

ООО «ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

152934, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 30, оф. 4

(4855) 28 28 81

(920) 123 91 98

(915) 993 53 67