Сервисный Центр - это первое структурное производство, открытое компанией Festo в России.
Теперь, в Москве, в самые короткие сроки специалисты-профессионалы на современном оборудовании могут изготовить цилиндры с диаметром поршня от 8 до 125 мм следующих типов:
- профильные типа DNC и DNT (по стандарту ISO6431)
- круглые типа DSNU (по стандарту ISO6432)
- компактные типа ADVU
- цилиндры с квадратным штоком
Также в Сервисном Центре собираются и тестируются пневмоострова CPV10 и CPV14 с любыми типами и количеством распределителей, способами подключений, видами разъемов и шин, и выполняется гарантийное обслуживание цилиндров и пневмоостровов. Производство ведется из комплектующих, поставляемых с европейских заводов Festo.
Мы изготавливаем стандартные и нестандартные цилиндры в разнообразных исполнениях по Вашему заказу, например, с двусторонним или удлиненным штоком. Просто принесите Ваш проект и проконсультируетесь со специалистами Фесто-РФ - нужный цилиндр будет готов в течение часа, пока Вы пьете кофе и знакомитесь с Festo.
Festo: высокое качество, оптимальные условия, исчерпывающая техническая поддержка, минимальные сроки поставки. Теперь и в России.