Что такое Сервисный Центр

Сервисный Центр - это первое структурное производство, открытое компанией Festo в России.

Теперь, в Москве, в самые короткие сроки специалисты-профессионалы на современном оборудовании могут изготовить цилиндры с диаметром поршня от 8 до 125 мм следующих типов:

  • профильные типа DNC и DNT (по стандарту ISO6431)
  • круглые типа DSNU (по стандарту ISO6432)
  • компактные типа ADVU
  • цилиндры с квадратным штоком


Также в Сервисном Центре собираются и тестируются пневмоострова CPV10 и CPV14 с любыми типами и количеством распределителей, способами подключений, видами разъемов и шин, и выполняется гарантийное обслуживание цилиндров и пневмоостровов. Производство ведется из комплектующих, поставляемых с европейских заводов Festo.

Мы изготавливаем стандартные и нестандартные цилиндры в разнообразных исполнениях по Вашему заказу, например, с двусторонним или удлиненным штоком. Просто принесите Ваш проект и проконсультируетесь со специалистами Фесто-РФ - нужный цилиндр будет готов в течение часа, пока Вы пьете кофе и знакомитесь с Festo.

Festo: высокое качество, оптимальные условия, исчерпывающая техническая поддержка, минимальные сроки поставки. Теперь и в России.

Цилиндр DSNU произведенный в России

Круглые цилиндры (8 ... 63 мм) по стандарту DIN/ISO 6432 (12 ... 25 мм) типа DSNU / ESNU

Семейство цилиндров с большим выбором размеров. Шток и корпус выполнены из нержавеющей стали для увеличения срока службы. Высокая нагрузочная способность и прекрасные характеристики перемещения.

  • Диаметр 8 ... 63 мм
  • Ход 10 ... 500 мм
  • Переменный ход
  • Широкие возможности монтажа