Что такое Сервисный Центр

Сервисный Центр - это первое структурное производство, открытое компанией Festo в России.

Теперь, в Москве, в самые короткие сроки специалисты-профессионалы на современном оборудовании могут изготовить цилиндры с диаметром поршня от 8 до 125 мм следующих типов:

  • профильные типа DNC и DNT (по стандарту ISO6431)
  • круглые типа DSNU (по стандарту ISO6432)
  • компактные типа ADVU
  • цилиндры с квадратным штоком


Также в Сервисном Центре собираются и тестируются пневмоострова CPV10 и CPV14 с любыми типами и количеством распределителей, способами подключений, видами разъемов и шин, и выполняется гарантийное обслуживание цилиндров и пневмоостровов. Производство ведется из комплектующих, поставляемых с европейских заводов Festo.

Мы изготавливаем стандартные и нестандартные цилиндры в разнообразных исполнениях по Вашему заказу, например, с двусторонним или удлиненным штоком. Просто принесите Ваш проект и проконсультируетесь со специалистами Фесто-РФ - нужный цилиндр будет готов в течение часа, пока Вы пьете кофе и знакомитесь с Festo.

Festo: высокое качество, оптимальные условия, исчерпывающая техническая поддержка, минимальные сроки поставки. Теперь и в России.

Цилиндр ADVU произведенный в России

Компактные цилиндры типа ADVU

Мощные компактные цилиндры, занимающие на 50% меньше места, чем стандартные. Более 50 видов специальных исполнений, например, с термостойкими уплотнениями или двусторонним полым штоком.

  • Диаметр поршня 12 ...125 мм
  • Ход 1...400 мм
  • Двустороннего и одностороннего действия, тянущие или толкающие
  • Полный набор принадлежностей


Возможно изготовление цилиндров ADVU в следующих стандартных исполнениях:

  • ADVU-...-S2 (проходной шток)
  • ADVU-...-S20 (проходной полый шток)
  • ADVU-...-K2 (удлиненный шток с наружней резьбой)
  • ADVU-...-K3 (внутренняя резьба на штоке)
  • ADVU-...-K5 (специальная резьба на штоке)
  • ADVU-...-K7 (шток с наружним шестигранником)
  • ADVU-...-K8 (удлиненный шток)
  • ADVU-...-S6 (теплостойкие уплотнения max 150°C)