Что такое Сервисный Центр

Сервисный Центр - это первое структурное производство, открытое компанией Festo в России.

Теперь, в Москве, в самые короткие сроки специалисты-профессионалы на современном оборудовании могут изготовить цилиндры с диаметром поршня от 8 до 125 мм следующих типов:

  • профильные типа DNC и DNT (по стандарту ISO6431)
  • круглые типа DSNU (по стандарту ISO6432)
  • компактные типа ADVU
  • цилиндры с квадратным штоком


Также в Сервисном Центре собираются и тестируются пневмоострова CPV10 и CPV14 с любыми типами и количеством распределителей, способами подключений, видами разъемов и шин, и выполняется гарантийное обслуживание цилиндров и пневмоостровов. Производство ведется из комплектующих, поставляемых с европейских заводов Festo.

Мы изготавливаем стандартные и нестандартные цилиндры в разнообразных исполнениях по Вашему заказу, например, с двусторонним или удлиненным штоком. Просто принесите Ваш проект и проконсультируетесь со специалистами Фесто-РФ - нужный цилиндр будет готов в течение часа, пока Вы пьете кофе и знакомитесь с Festo.

Festo: высокое качество, оптимальные условия, исчерпывающая техническая поддержка, минимальные сроки поставки. Теперь и в России.

Пневмоостров CPV 10

Пневмоострова типа CPV10 и CPV14

Высочайшие характеристики при минимальных габаритах. Благодаря выдающемуся расходу и легкому весу, пневмоострова типа CPV можно устанавливать близко к пневматическим приводам для предельного сокращения времени опроса и увеличения производительности.

  • Расход: CPV10 до 400 л/мин., CPV14 до 800 л/мин.
  • Ширина корпуса: CPV10 - 10 мм, CPV14 - 14 мм
  • Различные пневматические функции

(варианты распределителей) и рабочие диапазоны давления

  • Разделительные платы для создания зон давления
  • Платы-заглушки для дальнейшего расширения
  • Светодиоды
  • Ручное дублирование
  • Экономичный монтаж и подключение
  • Класс защиты до IP 65
  • Подсоединение от 2 до 8 распределителей
  • Возможность создания разнесенных систем управления