Что такое Сервисный Центр

Сервисный Центр - это первое структурное производство, открытое компанией Festo в России.

Теперь, в Москве, в самые короткие сроки специалисты-профессионалы на современном оборудовании могут изготовить цилиндры с диаметром поршня от 8 до 125 мм следующих типов:

  • профильные типа DNC и DNT (по стандарту ISO6431)
  • круглые типа DSNU (по стандарту ISO6432)
  • компактные типа ADVU
  • цилиндры с квадратным штоком


Также в Сервисном Центре собираются и тестируются пневмоострова CPV10 и CPV14 с любыми типами и количеством распределителей, способами подключений, видами разъемов и шин, и выполняется гарантийное обслуживание цилиндров и пневмоостровов. Производство ведется из комплектующих, поставляемых с европейских заводов Festo.

Мы изготавливаем стандартные и нестандартные цилиндры в разнообразных исполнениях по Вашему заказу, например, с двусторонним или удлиненным штоком. Просто принесите Ваш проект и проконсультируетесь со специалистами Фесто-РФ - нужный цилиндр будет готов в течение часа, пока Вы пьете кофе и знакомитесь с Festo.

Festo: высокое качество, оптимальные условия, исчерпывающая техническая поддержка, минимальные сроки поставки. Теперь и в России.

В данный момент фотография изделия недоступна

Цилиндры DNT

Лучшие цилиндры в своем классе по соотношению цены и качества!

  • Диаметр поршня 32 ... 80 мм
  • Ход 1 ... 2,000 мм
  • Облегченный алюминиевый профиль
  • Шток из нержавеющей стали и полиуретановые уплотнения
  • Датчики положения в профильных пазах
  • Совместимость с принадлежностями для цилиндров по стандартам DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E49 0003.1 и UNI 10 290


Возможно изготовление цилиндров DNT в следующих стандартных исполнениях:

  • DNT-...-P (упругие демпфирующие кольца)
  • DNT-...-PPV (регулируемое демпфирование)
  • DNT-...-P-A (Р+магнитное кольцо для опроса положения)
  • DNT-...-PPV-A (PPV+магнитное кольцо для опроса положения)


На цилиндры DNT выдан сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС UA.МП09.В00798 от 12.04.2002.