Сборка из шланга и штуцера PUN-H/QS

Сборка из шланга и штуцера PUN-H/QS

Универсальная комбинация по привлекательной цене

Недорогие шланги PUN-H обладают всеми преимуществами полиуретана и идеально работают в комбинации со штуцерами серии QS — теперь с новыми типами

  • Поставляются в бухтах в девяти цветовых исполнениях
  • Подходят для самых разнообразных применений в стандартных условиях: при давлении до 10 бар и температуре до 60 °C
  • Устойчивость к гидролизу и стандартным чистящим средствам
  • Оптимизированный монтаж: возможны малые радиусы изгиба

 Штуцеры в каталоге

Характеристики Шланги PUN-H Цанговые штуцеры
Цанговый штуцер Дроссель с обратным клапаном
GRLA-1/8-QS-6-RS-B
материала Оболочка: полиуретан Расцепное кольцо: полиформальдегид (POM) Резьбовой фитинг: алюминиевый сплав, литой под давлением
Калибровка: внешняя Уплотнение шланга: бутадиен-нитрильный каучук (NBR) Уплотнения: бутадиен-нитрильный каучук (NBR), термопластичный полиэтилен (TPE-U(PU))
Корпус: никелированная латунь, полибутилентерефталат Расцепное кольцо: полиформальдегид (POM)
Зажим для шланга: высоколегированная нержавеющая сталь Головка с насечкой: алюминиевый сплав, литой под давлением
Резьбовой фитинг: никелированная латунь Регулировочный винт: латунь
Поворотное соединение: армированное полибутилентерефталатом
Исполнение
Наружный диаметра шланга, мм

2*, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

(* — только черный, красный и естественный цвета)

4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 3, 4, 6, 8
Цвета Серебристый, синий, черный, желтый, зеленый, красный, естественный Черный/синий Черный/синий
Тип резьбы Резьба R и G Резьба М и G
Область применения
Рабочее давление, бар -0,95... +10 -0,95…+6 (кроме QS-G¾-22) -0,2... +10
Рабочая температура, °C -35... +60 -10…+80 (кроме QS-G¾-22) -10… +60
Устойчивость и применимость*
Химическая устойчивость + +
Устойчивость к гидролизу ++ +++
Антистатические свойства
Огнеупорные свойства UL94HB (кроме Ø 2 мм)
Одобрено для пищевой промышленности + (кроме Ø 2 мм)
Среды Сжатый воздух Сжатый воздух, вода согласно декларации изготовителя Сжатый воздух
Прочие
Упаковка при поставке 1…50 м, 50 м, 100 м, 200 м, 300 м, 400 м, 500 м 1 шт., 10 шт., 20 шт., 50 шт., 100 шт. 1 шт.

+++ Идеально подходит

++ Очень хорошо подходит

+ Подходит

– Не подходит

* Другие цвета по запросу