Обнаружение и ликвидация утечки

Обнаружение и ликвидация утечек

Ликвидация утечек и сокращение расходов сжатого воздуха

Вы можете достичь около 42% от общей потенциальной экономии на сжатом воздухе, своевременно обнаруживая и устраняя утечки.

Наши специалисты определяют утечки на Вашем заводе и професионально устраняют их. Вв начинаете немедленно экономить деньги.

Наш пакет услуг включает в себя:

  • Обнаружение утечек сжатого воздуха во время работы
  • Проверка всей системы сжатого воздуха от компрессора до пневматических устройств
  • Запись и документирование утечек и информации, необходимой для ремонта или оптимизации
  • Правильная ликвидация утечек

 

Ваши преимущества:

 

  • Снижение расходов сжатого воздуха
  • Экономия энергиии и затрат, устранение утечек.
  • Большинство работ провозятся на работающем оборудовании, время простоев минимальное.
  • Документирование обнаруженных утечек включая все данные, необходимые для их устранения

 

 

Меры по экономии энергии в производстве сжатого воздуха

Наибольший потенциал для сбережений в ликвидации утечкек. Это было доказано независимым исследованием:“Compressed Air Systems in the European Union” by the Fraunhofer Institute ISI.

Служба сервиса энергосбережения:

    +7 812 380 5960, доб. 9739

    +7 981 123 3480