Уникальный H-портал, удостоенный награды

Большая рабочая область, высокая скорость, плавное перемещение

В ходе производства фотоэлементов часто необходимо быстро и точно схватывать и перемещать хрупкие пластины. Высокоскоростной Н-портал идеально подходит для перемещения фотопластин.

Спроектированный для перемещения фотоэлементов и пластин, высокоскоростной Н-портал покрывает прямоугольную площадь и может обладать до 4 степеней свободы. Захват Бернулли идеален для мягкого, практически бесконтактного перемещения хрупких пластин.

Высокоскоростное устройство с роботизированными функциями для работы в декартовой системе координат

Оптимальная динамическая характеристика: до 100 захватов в минуту

Компактный механизм с плоской поверхностью: превосходное соотношение между монтажным и рабочим пространством

  • Пониженная вибрация: невысокие требования к опорной раме
  • Возможности данного устройства можно расширить, добавив к движениям ось Z или поворотный/подъемный модуль для 3D-систем
  • Самодостаточная, готовая к установке система с заводской сборкой и готовыми проводными соединениями
  • Дополнительно: комплект контроллера CMCA (в шкафу управления или на монтажной пластине)

 

Выполните настройку прямо сейчас, используя онлайн-руководство по системам перемещения

 

 

Все важные контакты

Услуги заказа, послепродажные услуги, запасные части и ремонт:

 

Обзор горячих линий

 

 

Специализированный сайт Mechatronic Motion Solutions

Festo Mechatronic Motion Solutions microsite

Информация, анимации и видео по MMS на

Специализированном сайте MMS

 

Технические характеристики

Типоразмер EXCH-40 EXCH-60
Ход X [мм]

500, 750, 1 000, 1 500

200 ... 2 000

750, 1 000, 1 500, 2 000

200 ... 2 500

Ход Y [мм]

400, 500, 750, 1 000

200 ... 1 000

500, 750, 1 000, 1 250, 1 500

500 ... 1 500

Номинальная нагрузка для макс. быстродействия [кг] 4 6
Монтажное положение Горизонтальное или вертикальное
Точность повторения [мм] ±0,1

Макс. скорость [м/с]

Горизонтальное

Вертикальное

 

5

4

 

5

3

Макс. ускорение [м/с]

Горизонтальное

Вертикальное

 

50

30

 

50

30