CANopen:
Протокол связи CANopen, основанный на CAN (Controller Area Network), используется для комплексного сетевого оборудования/систем. Сети CANopen обеспечивают двухточечное соединение для сервиса объектов данных (SDO, например, параметров и диагностики) и циркулярная связь для обработки объектов данных (PDO).
Преимущества продукции Festo для CANopen:
- Поддержка протокола LSS для конфигурации шины шинного узла CPX
- Комплексная диагностика, например, с помощью светодиодов, а также опция, позволяющая определить поведение устройства в случае ошибки
EtherCAT:
Характеризуется коротким временем цикла и очень точной синхронизацией почти без фазовых искажений. Постоянная связь с CANopen возможна на основе стандартизированных профилей.
Преимущества продукции Festo для EtherCAT:
- Поддержка Модульного Профиля Устройства (MDP) для легкой настройки
- Функция почтового ящика CoE (CAN с EtherCAT), FoE (файл с EtherCAT) и EoE (Ethernet с EtherCAT)
- Комплексная диагностика, например, с помощью светодиодов, а также опция, позволяющая определить поведение устройства в случае ошибки
Modbus-TCP:
Просто структурированная модель данных основана на архитектуре клиент/сервер и передает данные внутри TCP/IP-пакетов. Таким образом, Modbus полностью совместим со стандартными сетями Ethernet.
Festo имеет более чем 20-летний опыт в системе связи Modbus-TCP и предлагает широкий ассортимент продуктов, включая системы технического зрения для бесперебойной интеграции в сети Modbus.
Читайте подробнее в нашей детальной брошюре, "Планета Fieldbus" (англ.)
Продукция для CANopen в онлайн каталоге