Идеальная комбинация
Оптимизированная работа при сниженных затратах. Интерфейс идеален везде, где требуются децентрализованные решения. Быстрый, экономичный и надежный, AS-интерфейс предназначен для двоичных и аналоговых исполнительных механизмов и датчиков, а также для небольших пневмоостровов и интеллектуальных цилиндров.
Продукция для AS-интерфейса в онлайн каталоге
Модули входов/выходов для AS-интерфейса:

Пневмоостров типа 10 CPV
- Ширина 10, 14, 18 мм
- Расход 400, 800 и 1600 л/мин
- Разнообразие функций распределителей и дополнительных функций
- Соединение с электрическим терминалом типа CPX через CP-интерфейс

Пневмоостров типа 32 MPA
- С управлением через AS-интерфейс
- От 2 до 8 распределителей, свободно конфигурируемый (макс. 8 электромагнитных катушек) с ответным сообщением входа.

Пневмоостров типа 44 VTSA
- С управлением через AS-интерфейс
- Макс. 8 позиций распределителей/макс. 8 электромагнитных катушек
- Присоединительная резьба G
Информация о продукции: пневмоостров VTSA