Монтаж и электроника

Подача элементов к державке инструмента

Ваша цель: быстрое и безопасное позиционирование и подача элементов

Наше решение: пневматические и электрические системы перемещения для переноса элементов и видеосистемы для контроля качества

    Пневмоостров MPA-L

Высокомодульный пневмоостров MPA-L

  • Высокая модульность пошагово
  • Могут произвольно крепиться различные модули управления, такие как входы/выходы (I/O), ПЛК или контроллер позиционирования
  • Экономичное соединение Fieldbus через узел Fieldbus CTEU
  • Для централизованной схемы подключения

Пневмоостров MPA-L в каталоге

    Привод для тяжелых условий EGC-HD

Электромеханический привод для тяжелых условий EGC-HD

  • Направляет тяжелые нагрузки точно и быстро
  • Идеален для таких процессов, как сборка или фиксация защелкиванием при перемещении

Привод для тяжелых условий EGC-HD в каталоге

    Бесштоковый привод DGC с направляющей FENG

Бесштоковый привод DGC

  • Долгий срок службы и высокая несущая способность с превосходной точностью      
  • Низкие эксплуатационные затраты, поскольку утечки практически отсутствуют

Привод DGC в каталоге

    Пневматический мини-суппорт DGSL

Пневматический мини-суппорт DGSL

  • Металлический упор с эластичным демпфированием обеспечивает погрешность повторения, равную 0,01 мм.
  • 4-рядная шариковая направляющая с сепаратором позволяет достичь линейности и параллельности в диапазоне 1/100 мм

 

 Краткая информация о продукции: DGSL

Мини-суппорт DGSL в каталоге

Пневмоостров CPX/MPA для диагностики и мониторинга в водном хозяйстве

Встроенная функция диагностики и мониторинга состояния в пневмоострове CPX/MPA

  • Предотвращение до 35 % простоев с помощью интеллектуального контроля состояния
  • Повышенная производительность благодаря интегрированному решению с сокращением трудозатрат на монтаж

Информация каталога о CPX/MPA

Подробнее об интеграции функций

    Параллельный захват DHPS

Параллельный захват DHPS с направляющей с T-пазом

  • Большие усилия захвата при компактных размерах (6 ... 35 мм)
  • Максимальная точность повторения и возможность встройки датчиков

 

 Подробнее о DHPS в брошюре по площадкам захвата

Параллельный захват DHPS в каталоге

100-процентный контроль качества, надежные результаты испытаний: интеллектуальная система технического зрения SBOx-Q от Festo

Надежные результаты проверок: интеллектуальная видеосистема SBOx-Q

  • Проверка ориентации мелких деталей и измерение поворотных элементов
  • Точное позиционирование приводов

Подробнее о системах технического зрения SBOx-Q

Системы технического зрения SBOx-Q в каталоге