Точная сварка и транспортировка в кузовном цеху

Производство кузовов в автомобильной промышленности - это работа для сварочных роботов.
Надежные решения должны располагать листовой металл с большой точностью и повторяемостью, подавать небольшие детали на сборочную линию, а также сжатый воздух и охлаждающую воду к сварочным аппаратам.

 

Подходящие продукты для кузовного цеха

Электрический терминал CPX

Командный мостик для управления переходом в эпоху «Индустрии 4.0»

Электрический терминал CPX с пневмоостровом VTSA.
Это решение по автоматизации объединяет в себе модули ввода / вывода, распределитель и функции безопасности в соответствии с ISO 13849-1. Высокий уровень интеграции функций, широкие возможности подключения к полевым шинам и интерфейс IO-Link® превращают этот блок в ядро децентрализованного интеллекта, применяемого в контексте «Индустрии 4.0»

Максимальная производительность: терминал CPX

Пневмоостров с интеграцией функций

Модуль энергоэффективности MSE6

Модуль энергоэффективности MSE6

 

Идеально подходит для подачи сжатого воздуха при производстве батарейных элементов. С функциями обнаружения утечек и непрерывного измерения давления и расхода. Автоматическое снижение давления фиксации в непродуктивное время предотвращает падение пневматических зажимов. Поставка систем мониторинга состояния и сбора данных о процессе.

Производство с наилучшим энергетическим балансом

Подключение дополнительных устройств (ввода/вывода) в производственное помещение или к монтажной плите робота.

Монтажные плиты для цеха

Монтажные плиты по индивидуальному заказу

Специализированные комплексные решения для эффективного и надежного снабжения целых сварочных линий или отдельных сварочных роботов сжатым воздухом и охлаждающей водой. Соответствие стандартам и директивам, а также утвержденным продуктам и требованиям в автомобилестроении. Специализированные механические, пневматические и электрические интерфейсы и комплексная подача сред.

Пример использования (англ.)

Монтажная плита для цеха
Монтажная плита для роботов

Приводное решение для сварочных аппаратов

Серво-пневматическое приводное решение для сварочных аппаратов

Высокая точность, быстрота и гибкость - для аппаратов X или C.
Наше разработанное в рамках перехода к «Индустрии 4.0» серво-пневматическое приводное решение для сварочных аппаратов обеспечивает полное усилие (до 24 кН) на всем протяжении сварочного шва, высокий уровень качества и превосходную воспроизводимость результатов.

                  

Преимущества оборудования нового поколения