Поставщики

Festo предлагает решения для изготовления огромного разнообразия автокомпонентов:

  • Силовая передача 
  • Шасси 
  • Электрика/электроника
  • Внешний вид 
  • Внутренняя зона 
  • Шины 

Без отрасли снабжения нет автомобильной отрасли

Шасси: большие объемы благодаря концепциям платформ. Системы автоматизации от Festo обеспечивают надежный процесс производства.

Шасси: большие объемы, которые достигаются экономично

Ваша цель: обеспечение производительности

Наше решение: элементы и системы, адаптированные для надежной автоматизации в тяжелых условиях среды производства

Мощный параллельный захват HGPT-B от Festo

Прочный, мощный и точный: параллельный захват HGPT-B

  • Большое усилие захвата до 7 кН
  • Прочность и точность благодаря T-образному пазу, направляющему пальцы захвата
  • Также доступен как высокомощный вариант, который характеризуется удвоенным усилием при половинной величине хода захвата
  • Надежное зажимание вследствие T-образного направляющего паза, даже при высоких нагрузках от момента
  • Может использоваться в тяжелых условиях благодаря встроенному воздушному уплотнению
  • 4 паза для монтажа заподлицо до 4 встраиваемых датчика
  • Надежность: ограничитель усилия захвата (в качестве опции) надежно предотвращает потерю заготовок.

 

Параллельный захват  HGPT в каталоге

Комбинация шланга и штуцера PAN-V0/QS-V0, стойкая к воздействию сварочных брызг, от Festo

Когда становится жарко: комбинация PAN-V0/QS-V0, стойкая к воздействию сварочных брызг

Для оптимальной, всегда безотказной работы:

Максимальная стойкость к воздействиям в зонах искрения и сварочных брызг благодаря шлангу PAN-V0 с двойной оболочкой. Наружный огнестойкий шланг защищает внутренний шланг со сжатым воздухом от возгорания и всех типов механических нагрузок.

 

PAN-V0 в каталоге

QS-V0 в каталоге

Обзор продукции: шланги и штуцеры