Плоскопортальный манипулятор EXCM

Тестирование сенсорных экранов и механических кнопок

Тестирующее устройство Chameleon от PKC Electronics использует различные адаптеры для тестирования мобильных устройств - автоматически, быстро и надежно. В комплекте: компактная систма перемещения, наш двухкоординатный плоский портал EXCM.

Маленький двухкоординатный плоский портал с прямоугольной рабочей областью для большей функциональности в небольшом пространстве

Компактный, плоский дизайн для нагрузок до 4 кг в трех типоразмерах: 10, 30 и 40

  • Легкая интеграция благодаря соответствующему подбору привода и контроллера
  • Минимальная движущаяся масса благодаря концепции параллельного кинематического привода
  • Масштабируемый ход по осям X и Y     
H-портал Festo

Маленький плоскопортальный XY манипулятор с прямоугольным рабочим пространством предлагает высокую функциональность в компактном исполнении

Компактный и плоский для эффективных нагрузок до 3 кг

  • Ход масштабируется в осях X и Y
  • EXCM-30 с дополнительной Z-осью
  • EXCM-30 имеет возможность пристыковки двигателя сверху или снизу
  • Стандартизированное решение Festo plug & work (подключи и работай ) с функциональным пакетом привод-контроллер, состоящим из привода и контроллера - встроен в EXCM-10, для EXCM-30 в качестве опции 
  • Может использоваться в чистых помещениях

Двухкоординатный плоский портал EXCM-30

  • Гибкое подключение двигателя сверху или снизу
  • Дополнительная ось Z
  • Clean Look дизайн
  • Гибкая энергоцепь
  • Дополнительный набор для настройки

Плоскопортальный манипулятор EXCM-40

  • Высокая производительность благодаря питающему напряжению 48 В
  • Возможность добавить ось Z к системе координат
  • Дополнительный комплект для регулировки

 

 

 

 

 

 

Выполните настройку прямо сейчас, используя онлайн-руководство по системам перемещения

 

 
Победитель reddot award 2014
 
Награда на конкурсе "iF Design Award" в 2014 г.
 
VTUG в шкафу управления

Комплексное решение для установки в шкафу управления

Пневмоостров VTUG в сочетании с платформой автоматизации CPX-E

Краткое описание встроенных шкафов управления

Дополнительная информация о платформе CPX-E

 

Информация о EXCM

Двухкоординатный плоский портал EXCM в каталоге

Отчет пользователя из PKC Electronics: тестовая платформа для мобильных устройств с миниатюрным плоскопортальным манипулятором EXCM

 

Применения:

Настольные системы с EXCM

Перемещения электроники и мелких заготовок

Сборка маленьких деталей и производство электроники

Интегрирован в компактную систему перемещения YXMx

 

Применения в лабораторных процессах