Festo Configuration Tool FCT
Extensive configuration with 31 positioning options and diagnostic functions
In the “binary profile 31” control mode, up to 31 motion steps can be configured directly at the PC. Furthermore, acceleration values, speed, force and jerk limiting can be entered – without a PLC.

Комплексная конфигурация
31 вариант позиционирования и функии диагностики
В Festo Configuration Tool FCT все приводы в данной системе четко организованы и могут управляться в рамках одного проекта.
Для дальнейшего ввода в эксплуатацию, FCT обеспечивает возможность движения координатных систем в пошаговом или последовательном режимах. У Вас есть доступ к инструментам для написания отдельных записей в процессе обучения в таблицу записей движения, а также функции следа.
Воспользуйтесь бесплатной программной платформой FCT автономно на Вашем рабочем месте или онлайн, на установке.
Другие комбинации систем с FCT
Комбинации можно создавать присоединением дополнительных компонентов на передней стороне контроллера и шагового мотора – или с помощью расширения применяемой системы
Контроллер
| ![]() |
Контроллер +
Шаговый мотор | ![]() | |
+ Электроцилиндр EPCO | + Электромеханические элементы | |||
Расширение применяемой системы:
| Расширение применяемой системы:
|