Стандартный цилиндр со шпильками DSBG
ISO 15552

DSBG-250/320

Новинка!

Линейка пневмоцилиндров DSBG дополнена двумя новыми типоразмерами 250 и 320 мм. Для новых типоразмеров доступны 2 типа демпфирования - механическое и регулируемое пневматическое, а также доступны версии с переменным X-ходом и полностью конфигурируемые исполнения с различными опциями.

Дополнительно к пневмоцилиндрам доступны монтажные принадлежности для дачиков DASP-M4-250-A, DASP-M4-320-A

  • Легче и долговечнее, чем аналогичные цилиндры предыдущих серий (DNG)
  • Демпфирование P или PPV как стандарт
  • Для использования при температуре до 150 °C
  • Варианты ATEX
  • Для тяжелых условий работы
  • Опционально с распорными болтами для применения в горнодобывающей отрасли   

Разнообразие модульной системы – доступные исполнения:

  • Двусторонний шток
  • Высокая степень защиты от коррозии
  • Термостойкие уплотнения
  • Удлиненный шток
  • Удлиненная резьба для штока
  • Резьба для штока
  • Центральная качающаяся опора
  • Встроенные шпильки

Смотрите видео об изменениях в серииях цилиндров DSBC, DSBF, DSBG!