Solutions for thin film-based solar module production

Безопасная работа газовых клапанов в процессах нанесения покрытия

Valve terminal VTOC

Пневмоостров VTOC

  • Специальный пневмоостров для использования в качестве пилотного клапана

  • 2-канальное управление распределителями через все обычные шинные системы позволяет избежать ошибок

  • Встроенная волоконно-оптическая кабельная система для максимальной надежности процесса

Информация о VTOC

Пневмоостров VTOC в каталоге

Словно парит в воздухе: бесконтактная и бережная транспортировка заготовок.

Air bearing ATBT

Воздушный подшипник ATBT

  • Воздушная подушка создается по всей пластине для надежного перемещения

  • Бесконтактная транспортировка на тонких воздушных подушках с минимальным расходом воздуха

  • Отдельные компоненты или в виде рельса, доступны в любой необходимой длине по запросу

Информация о воздушном подшипнике ATBT

Быстрая и безопасная транспортировка стеклянных пластин в вакуумной среде

Sliding Fork

"Sliding Fork": телескопическая система перемещения

  • Удерживает пластины весом более 10 кг

  • Подходит для высоких температур = недорогая альтернатива роботам в чистых комнатах

  • Специальные стеклянные опоры предотвращают появление следов на стеклянных пластинах.

  •  Пространство = размер заготовки;

  • Телескопический принцип с тройным передаточным числом обеспечивает ход до 2100 мм.

Больше о "Sliding fork" 

Быстрая и безопасная транспортировка пластин и солнечных батарей

H-gantry EXCM

H-портал с захватом Бернулли OGGB

Высокоскоростной H-портал EXCM - быстрый, точный и компактный.

          

Чувствительные пластины аккуратно транспортируются при помощи захвата Бернулли OGGB даже при низком контакте захвата.

           

Данный процесс безопасен и экономичен по количеству расхода сжатого воздуха.

                  

Оказываем услуги по вводу продукта в эксплуатацию

Bernoulli gripper OGGB in the catalogue