Технические решения для производства плоских дисплеев

Быстрая и безопасная транспортировка стеклянных пластин в вакуумной среде

Sliding Fork

"Sliding Fork": телескопическая система перемещения

  • Удерживает пластины весом более 10 кг

  • Подходит для высоких температур = недорогая альтернатива роботам в чистых комнатах

  • Специальные стеклянные опоры предотвращают появление следов на стеклянных пластинах.

  •  Пространство = размер заготовки;

  • Телескопический принцип с тройным передаточным числом обеспечивает ход до 2100 мм.

Больше о "Sliding fork" 

Совместная работа для контролируемого и безопасного позиционирования с тихо работающим двигателем

Electric cylinder EPCO

Электрический цилиндр EPCO и контроллер двигателя CMMO-ST. Вся система, состоящая из привода, двигателя, контроллера и кабелей

  • Легко заказать, используя код заказа

  • Простая настройка через веб-сервер   

Больше о EPCO

Информация о EPCO

Информация о CMMO-ST

Электрический цилиндр EPCO в каталоге

Контроллер двигателя CMMO-ST в каталоге 

Безопасная работа газовых клапанов в процессах нанесения покрытия

Valve terminal VTOC

Пневмоостров VTOC

  • Специальный пневмоостров для использования в качестве пилотного клапана

  • 2-канальное управление распределителями через все обычные шинные системы позволяет избежать ошибок

  • Встроенная волоконно-оптическая кабельная система для максимальной надежности процесса

Информация о VTOC

Пневмоостров VTOC в каталоге

Бережный и аккуратный подъем пластин

Lifting system

Задача: большой вес, максимальная скорость и равномерное движение

Подъемные системы от Festo сочетают в себе преимущества электрических и пневматических осей:

Электрическая ось DGE с зубчато-ременным приводом контролирует движение.

Пневматическая ось DGP корректирует вес - быстрее, чем обычные противовесы с осями шпинделя.

            

Стекло транспортируется быстро и аккуратно.

 

Questions about the sliding fork or lifting systems:

Write to our specialists from the