В тесном сотрудничестве со своими заказчиками Festo разрабатывает продукцию и подсистемы для медицинского оборудования.
В центре внимания – эффективное регулирование и управление медицинскими газами
- Регулирование расхода с компактными распределителями вентиляция и кислородная терапия (компоненты для ИВЛ)
- Интегрируемые пневматические системы хирургическое оборудование
- Замкнутый контур управления текучими средами стоматологические кресла
Миниатюрные пропорциональные пьезораспределители
Видео о принципах работы и устройствах на базе пьезотехнологий.
Компактные, тихие, энергоэффективные распределители на базе пьезотехнологии в медицинском оборудовании
Пропорциональные распределители на базе пьезотехнологии во многих случаях предпочтительнее электромагнитных распределителей при использовании в мобильном оборудовании и технике в непосредственной близости от пациента, особенно для регулирования расхода и давления:
- Идеальны для устройств, работающих от батареи, за счет низкого энергопотребления
- Долгий срок службы благодаря очень износостойкой конструкции
- Ограниченное монтажное пространство и малый вес
- Совместимость с кислородом
Пропорциональные 2/2-распределители
Пропорциональные 3/3-распределители
используются, например, для регулирования расхода или давления в кислородотерапии, офтальмологии или диализе.
Пропорциональные клапаны

Широкий выбор серий распределителей с разным рабочим давлением, условным проходом, диапазонами расхода и рабочей температурой:
- 2/2-распределитель (нормально закрытый);
- 3/3-распределитель (нормально закрытый);
пропорциональные распределители на базе пьезотехнологии;

Пропорциональный электромагнитный распределитель VPWS
Легкий компактный 15-мм вставной распределитель с высокой пропускной способностью.
- 2/2-распределитель
- Идеально подходит для областей применения с минимальным монтажным пространством
Регуляторы давления и расхода с пьезотехнологией, датчиками и электрическим управлением

Пропорциональный дроссель VEMD
- 2/2-распределитель с датчиком расхода и регулирующей электронной аппаратурой
- Регулятор массового расхода (MFC)

Пропорциональные регуляторы давления VEAA, VEAB
- 3/3-распределитель с датчиком давления и регулирующей электронной аппаратурой

Миниатюрный распределитель VOVK
- Предельно компактный и легкий
- Очень широкий диапазон давления: -0,9…7 бар
- Очень низкое энергопотребление — идеально для компактных пневмоостровов или устройств, работающих от батареи
- Три опции настройки

Миниатюрный пилотный распределитель VUVG для расширения серии MHA1
- Дополнительно снижение тока удержания
- Для газов
- Класс защиты IP65 и IP40
- Подходит для вакуума
Кислородная терапия с мобильным оборудованием
Легкие пьезораспределители небольшого размера регулируют потоки газа и уровни давления для бесступенчатого дозирования кислорода.
Стационарная вентиляция в клинической среде (искусственная вентиляция легких)
Точное регулирование и управление потоками жидкости из крови и потока диализата имеют решающее значение, когда дело касается эффективного диализа.
Пьезораспределители, распределители среды, пневматические распределители, пропорциональные регуляторы давления
Хирургические инструменты
Пример из глазной хирургии показывает управление хирургическими инструментами, работающими на пневматике.
Пневматический блок управления, содержащий электромагнитные клапаны и пьезораспределители для следующих функций:
- Приведение в действие хирургических инструментов
- Экстрагирование с поддержкой вакуума
- Транспортировка жидкостей
Замкнутый контур регулирования потоков жидкостей, газов и клинических отходов в оборудовании стоматологического кресла
Распределители переключения, пропорциональные распределители, насосы и компрессоры управляют разными инструментами независимо друг от друга.
Медицинское оборудование
Учебные торсы в медицинской учебной технике имитируют дыхание, пульс и телесные жидкости, такие как слезы.
Для моделирования движений воздуха и жидкостей используются интеллектуальные системы управления.
Регулирование потоков газа и давления в медицинских матрацах.
Пьезораспределители приводят в действие каждый отсек отдельно - тихо и с функцией плавного пуска.